Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Código do conector
C, B, A, D
-
Perfil do conector
Padrão
-
Cor do produto primário
Amarelo, Vermelho, Natural, Azul
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Recursos de contato
-
Forma do contato
Quadrado
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
1
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
39.37, 40
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.5 mm [ .02 in ]
-
Material base de contato
Latão
-
Layout de contato
Em linha
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Largura da guia compatível
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho
-
Tipo de contato
Pino, Aba
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Dimensões
-
Altura do conector (mm)
8.8
-
Altura do conector (in)
.346, .34
-
Largura do conector
7.38 mm [ .29 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
17.5, 22.5, 10, 7.5, 15
-
Comprimento do conector (in)
.393, .68, .59, .88, .39, .29
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.6, 1.6 – 2
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.063, .063 – .079
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon, Plástico Térmico
-
Inclinação da linha central
2.5 mm [ .098 in ]
Características do tipo do produto
-
Pressão aplicada
Padrão
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.5 mm [ .02 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.46 mm [ .018 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.5, .46
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.018, .02
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3 mm [ .118 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Dobrado
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Localizando de postes
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate, Travamento
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização, Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
50
-
Tensão de operação (VDC)
50
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
-
Classificação do fio incandescente
Fio incandescente
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
750, 1200, 600, 900, 1600
-
Método de embalagem
Caixa, Saco
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
5, 4, 3, 6, 8, 2
-
Número de linhas
1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-G7534A-H342A