Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
400
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
28 – 22
-
Altura do conector
5.88 mm [ .231 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
15.7, 20.7, 13.2
-
Comprimento do conector (in)
.516, .618, .814
-
Tamanho do fio (mm²)
.081 – .326
-
Comprimento do conector (in)
.516, .618, .814
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
50
-
Tensão de operação (VAC)
50
Características do corpo
-
Código do conector
C, B, A, D
-
Cor do produto primário
Amarelo, Vermelho, Natural, Azul
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Layout de contato
Em linha
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Sem
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 66 GF
-
Configuração de entrada de invólucro
Ambas as extremidades fechadas
-
Inclinação da linha central
2.5 mm [ .098 in ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
5, 3, 6, 8, 2
-
Número de linhas
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-G7534A-P729A