Os invólucros DEUTSCH HD10 são conectores ambientalmente vedados, termoplásticos e cilíndricos, com um anel de acoplamento para conexão. Os conectores HD10 estão disponíveis com arranjos de 3 a 9 cavidades e aceitam contatos DEUTSCH de tamanhos 4, 12 ou 16 (100-13 amperes).
Conheça nossos conectores DEUTSCH HD10, vedados ambientalmente, que são fortemente utilizados para conexões diagnósticas nas indústrias de caminhões, agrícolas, marítimos, mineração e construção. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.
R: Os conectores DEUTSCH HD10 vedados ambientalmente são projetados para aplicações de cabo a cabo e de cabo a placa. Os conectores HD10 são usados em aplicações em ambientes adversos, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Conector misto e híbrido Não
Forma do conector e invólucro Circular
Tipo de conector e invólucro Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos
Sistema de conectores Fio a Fio, Fio a painel
Selável Sim
Recurso de bloqueio primário Integrado ao alojamento
Conector e contato terminam para Fio e cabo
Recursos de configuração
Modificação do conector Cavidades bloqueadas, Chave removida da frente do flange, Com anel de acoplamento, J1939 Tipo II, Traseira não rosqueada, Traseira rosqueada
Código de selo do conector selo E
Posição da Cavidade vazia H, J, 0
Número de posições 3, 5, 6, 9
Características elétricas
Tensão de operação (VDC)250
Tensão de operação (VAC)250
Arquitetura de tensão nominal (V)250
Características do corpo
Ângulo de saída do cabo 180°
Cor do produto primário Cinza, Preto, Verde
Recursos de contato
Tipo de contato Pino, Soquete
Tamanho do contato Tamanho 12, Tamanho 16
Diâmetro do pino compatível (mm)1.59, 1.6, 2.4
Diâmetro do pino compatível (in).063, .094
Corrente de contato nominal (máx) (A)13, 25
Acessório mecânico
Alinhamento de compatibilidade Com
Garantia da posição do terminal Não
Tipo de alinhamento de compatibilidade Nervura polarizada, Polarizada, Ranhura polarizadora
Alívio de tensão Adicionar por acessório, Sem
Tipo de montagem do conector Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Intervalo amplo de temperatura de operação '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
Aplicação do circuito Energia
Normas da indústria
Classificação de inflamabilidade UL Teste de chama de 20 mm de acordo com o Padrão UL-94
Classificação IP IP68, IP6K9K
Características da embalagem
Método de embalagem Caixa, Pacote
Quantidade de embalagem 1, 25, 250
Outro
Útil Sim
Garantia de Posição do Conector capaz Não
Número de referência
Número interno da TECAT-H3910-CH8172
Materiais relacionados
Catálogo flipbook
Transporte industrial e comercial - Terminais e conectores (em inglês)TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.
Connector Selector
Seletor de conectores (inglês)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.