Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Carcaças de receptáculo de 1,0 mm HPI AMP

  • Contagem de posições: de 2 a 15
  • Disponível em fila única
  • Capaz de acomodar fio 28-32 AWG

Aplicações

  • Equipamentos comerciais
  • Máquinas industriais
  • Aplicações fio a placa
  • Painéis de tela de plasma
  • Monitores LCD
  • Equipamentos eletrônicos pequenos
  • Por quaisquer lugares pelos quais passem sinais ou energia
Perguntas frequentes

Características e exigências

P: Qual bitola de fio (AWG) você vai usar?

R: O produto HPI da TE aceita fio discreto 22-32 AWG. Lembre-se de que quanto maior for o número de medição AWG, menor será o fio discreto. Por exemplo, 32 AWG é menor que 22 AWG e provavelmente terá menos capacidade de transporte de corrente.

 

P: Você está transferindo sinal ou menos potência ao longo de todo o dispositivo?
R: Os produtos HPI são soluções de interconexão simples que podem ser usadas para transferir sinal ou potência mais baixa em várias aplicações em muitos setores.

 

P: A aplicação tem ventilador, motor, interruptor, tela, luz ou qualquer outro dispositivo simples?
R: O produto HPI pode ser uma boa solução para controlar esse tipo de item auxiliar.

 

P: A aplicação exige um recurso de travamento para fortalecer a conexão compatível entre o conjunto do plugue e o receptáculo?
R: Se a aplicação exigir um recurso de retenção compatível seguro, a linha de produtos HPI de 2,0 mm da TE oferecerá um recurso de travamento externo para aumentar a confiabilidade do sistema de interconexão.

 

P: Quais são as exigências técnicas da aplicação?
R: É imprescindível que você pergunte ao cliente as exigências de corrente e tensão da aplicação. A corrente, expressa em A, costuma ser o fator motivador durante a seleção de um produto fio a placa de passo pequeno. Entre outras informações que você deve levar em consideração estão temperatura de operação, espaço PCB, limitações de altura do perfil, restrições de material etc.

 

P: Quais ferramentas estão disponíveis para aplicar produtos fio a placa da TE?
R: As divisões de ferramentas da TE oferecem uma grande variedade de ferramentas manuais, semiautomáticas e automáticas. Visite Ferramentas de aplicação para determinar as ferramentas de aplicação que atendam às necessidades.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo