Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Terminações de Alta Tensão Externas OHVT-F Raychem precisam ser montadas em um ponto de fixação mecanicamente estável. As terminações secas são uma solução de encaixe de peça única que não requer cola. Elas acompanham um corpo de silicone pré-moldado. O corpo de silicone para encaixe é formulado para resistência excelente ao rastreamento e à poluição devido ao seu corpo hidrofóbico. Está livre de quaisquer fluidos isolantes, gases ou gel e, portanto, não há risco de vazamento. Nossas Terminações de Alta Tensão Externas foram projetadas de acordo com o padrão IEC 60840.

barra

Principais Características

  • Interface seca, meio isolante sólido, sem risco de vazamento
  • Pré-fabricado e 100% testado de fábrica
  • Não é necessário colar
  • Sem custo de andaimes, instalação no solo
  • Possível instalação vertical e horizontal
  • Acessórios feitos de uma liga resistente à corrosão
  • Tipo testado de acordo com IEC 60840
  • Solução econômica
  • Fácil de instalar e sem manutenção
barra
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Com que tipo de cabo as Terminações de Alta Tensão Externas OHVT-C Raychem da TE são compatíveis?

Resposta: Nossas terminações de Alta Tensão Externas Raychem foram projetadas para serem compatíveis com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante e podem ser adaptadas com relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos.

 

Pergunta: As Terminações de Alta Tensão externas podem ser instaladas horizontal e verticalmente?

Resposta: Sim, nossas Terminações Secas podem ser instaladas em ambas as posições até 90° graus.

 

Pergunta: A TE oferece treinamento de instalação para as Terminações de Alta Tensão Externas?

Resposta: Sim, nossas Terminações de Alta Tensão Externas fazem parte de nossos cursos de treinamento de acessórios para cabos de alta tensão. Eles podem ocorrer em nossos centros de treinamento ou em suas instalações. Para saber mais, acesse TE.com/trainingcenter


Pergunta: É necessário preencher as Terminações de Alta Tensão Externas com líquido isolante?

Resposta: Não, nossas Terminações de Alta Tensão Externas não requerem isolamento líquido. O isolamento elétrico é feito pelo corpo de silicone com encaixe, que o torna uma versão seca, sem possibilidades de vazamento.

 

Pergunta: Ferramentas especiais são necessárias para instalar Terminações de Alta Tensão Externas?

Resposta: Para o encaixar o corpo de silicone no cabo, uma ferramenta de encaixe pode ser necessária. Oferecemos uma ferramenta projetada especialmente para uma instalação fácil, rápida e segura.

 

Pergunta: Existem diferentes comprimentos de fuga disponíveis para Terminações de Alta Tensão Externas para se adequar a exigências ambientais diferentes?

Resposta: Há apenas um comprimento de fuga disponível cobrindo a classe de isolamento IV – Poluição muito pesada, de acordo com a IEC 60071-2.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Estilo da blindagem do cabo  Adaptável

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 145

Características do corpo

  • Material de Isolamento  XLPE

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 240 – 1200

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 49 – 78

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-OHVT-F

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo