Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de sonda RTD com detecção do ponto de instalação por compressão da série 501M é construído com uma bainha de aço inoxidável rígida com um elemento incorporado a uma ponta de alumínio.

A ponta de alumínio proporciona uma resposta mais rápida.  Estes sensores costumam ser projetados para uso em plenums e dutos dentro de sistemas HVAC. Eles também poderão ser utilizados sempre que uma resposta rápida em um ambiente não corrosivo de baixa pressão for necessária.

Vantagens

  • Instalação por compressão ajustável
  • Sensível à ponta
  • Resposta rápida
  • Designs personalizados disponíveis com: barras de conexão, transmissores, opções de cabo ou fio condutor
  • Estilos de bainha: aço inoxidável rígido
  • Elementos, único: platina
  • Diâmetro da baia: haste: 0,250"; ponta: 0,188"
barra laranja

Aplicações

  • HVAC
  • Refrigeração
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (Resistance Temperature Detector, Detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência X temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: RTD Resistance Temperature Table Application Note

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Point Sensing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel & Aluminum

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0010

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo