Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os sensores RTD de segurança superior são usados para monitorar continuamente as temperaturas de rolamentos de eixos de motores/geradores. São projetados para uso em áreas perigosas onde gases inflamáveis podem estar presentes. Nossos sensores de temperatura RTD de segurança superior são aprovados pela ATEX/IECEx/FM.

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável 304/316 com ponta de liga de cobre
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Diâmetros da bainha: 0,188", 0,215", 0,236" (6,0 mm), 0,250"
  • Opções de diferentes fios/cabos de conexão
  • Certificado tipo CE: FM 11 ATEX 0029U 
  • Certificado IECEx: FMG 12.0021U
linha de separação cinza

Aplicações

  • Motores
  • Geradores
linha de separação cinza
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Increased Safety Bearing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel Probe With Copper Tip

  • Material do elemento  Platina, Níquel

  • Estilo do fio de chumbo  Pontas de poliimida, Cabo fita, Cabo revestido com blindagem trançada, PTFE, Cabo com jaqueta

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  180 °C [ 356 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0044

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo