Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco, Caixa
-
Quantidade de embalagem
200, 1200, 150, 100, 300
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26 – 20
-
Altura do conector (mm)
9.6, 14
-
Altura do conector (in)
.551, .378
-
Comprimento do conector (mm)
28.1, 13.1, 8.1, 15.6, 10.8, 20.6, 18.1, 23.1
-
Comprimento do conector (in)
.614, 1.106, .319, .713, .516, .811, .909, .425
-
Comprimento do conector (mm)
28.1, 13.1, 8.1, 15.6, 10.8, 20.6, 18.1, 23.1
-
Espaçamento entre linhas
4.6 mm [ .181 in ]
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
50, 250
-
Tensão de operação (VAC)
50, 250
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Layout de contato
Em linha
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Nylon 66, PA 66
-
Inclinação da linha central
2.5 mm [ .098 in ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
7, 10, 5, 18, 4, 3, 8, 6, 2
-
Número de linhas
2, 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto, Amarelo, Vermelho, Natural, Azul
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SI261-C1701