Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 4, 5, 8, 10, 11
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
50
-
Tensão de operação (VAC)
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural, Amarelo
-
Perfil do conector
Alto, Padrão
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Layout de contato
Em linha
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Reborda
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Alívio de tensão
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Placa de bloqueio duplo
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon 6/6 GF
-
Inclinação da linha central
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
27.5, 30
-
Comprimento do conector (in)
.6, 1.08, 1.181
-
Altura do conector (mm)
8.2
-
Altura do conector (in)
.322, .39, .49, .59
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco e Caixa, Saco
-
Quantidade de embalagem
150, 200, 2000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SI261-H342