Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Disposição de sinal  Diferencial

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB, Receptáculo de suporte PCB

  • Estilo de capuz  Não envolto, Parcialmente protegido

Recursos de configuração

  • Arquitetura do painel traseiro  Painel Traseiro Tradicional

  • Número de posições  60, 90, 120, 180

  • Número de linhas  6, 7, 9

  • Número de Colunas  10, 20

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

  • Localização do guia  Centro, Direita, Esquerda, Extremidade

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel, Montagem em placa

Características da habitação

  • Número de lados protegido  2, 3, 0

  • Inclinação da linha central  .08 mm [ 1.9 in ]

Dimensões

  • Espaçamento entre linhas (mm) 1.4, 1.6

  • Espaçamento entre linhas (in) .055, .06, .063

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ZD-BPC-RECEP

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo