Sistema de interconexão para conectores de fios e cabos
O sistema de interconexões AMPMODU é uma família abrangente de interconexões modulares de sinal para conexões de placa a placa, fio a placa e fio a fio. As linhas centrais de 1,00 mm (0,039") a 3,96 mm (0,156") são amplamente utilizadas em quase todas as aplicações industriais que requerem placas de circuito impresso.
A miniaturização é uma tendência que impacta as indústrias globalmente. A amplitude dos componentes AMPMODU, combinada com seu pequeno tamanho, fazem deles um sistema de interconexão robusto para uma ampla gama de aplicações e sistemas. A crescente necessidade de miniaturização de placas está impulsionando a demanda por conectores com passos mais compactos. O projeto é confiável e econômico e atende a uma variedade de requisitos de acondicionamento e interconexão. A grande variedade de componentes e possibilidades de aplicação, combinadas com dimensões compactas, permite economia de espaço e um design de alta qualidade. Isso faz com que os produtos de interconexão AMPMODU sejam adequados para aplicações e sistemas em uma ampla gama de indústrias.
Role para baixo para saber mais sobre nosso sistema de interconexão AMPMODU, disponível em passos de 1, 1,27, 2, 2,54 e 3,96 mm.
Características
- Conceito modular com contatos receptáculos e pinos de acoplamento formados com precisão que garantem soluções intercambiáveis, flexibilizando o design
- Flexibilidade de design por meio de um portfólio abrangente de opções com fileiras únicas ou duplas para conexões de placa a placa, fio a placa e fio a fio com ferramentas de aplicações projetadas pela TE
- O design econômico e compacto permite economia de espaço na placa
- Múltiplos comprimentos de pino de solda inferior disponíveis para acomodar diferentes espessuras de placas
- Disponível na maioria das geometrias de montagem, tipos de revestimento e estilos de encapsulamento para oferecer opções flexíveis de fabricação e atender às exigências de custo dos clientes
- Contatos duplos fornecem transferências de sinal confiáveis em ambientes de alta vibração
- A maioria dos conectores atende aos requisitos ambientais, de saúde e de segurança da indústria (RoHS, REACH e UL)
- Os conectores estão disponíveis com carcaças em resina de alta temperatura compatível com processos de solda de refluxo, o que economiza tempo e dinheiro
Dois braços cantiléver integrais entram em contato com os pinos de encaixe, resultando em uma transferência de sinal confiável. A deflexão dos braços da mola é limitada por obstáculos antissobrecarga, o que evita a deformação permanente excessiva. Esse recurso permite uma ampla capacidade de tolerância ao desalinhamento dos contatos de encaixe. Os contatos duplos evitam a perda da conexão em ambientes de alta vibração. O design da ponta do pino de encaixe AMPMODU é cuidadosamente escolhido para minimizar contatos cegos e arranhões, o que resulta na alta durabilidade da família de produtos AMPMODU.
Navegador de Design
-
Navegador de Design – Interconexões de Sinal para Placas
Use nosso navegador de design de conexões de sinal para placas para encontrar o produto certo para o seu próximo projeto.

Passo de 1 mm
AMPMODU Small Centerline (1 mm)
Com uma linha central de 0,050" x 0,050" (1,00 mm x 1,00 mm), a família AMPMODU Small Centerline é uma família de conectores com passo compacto para conexões placa a placa. Para atender a uma ampla gama de requisitos de projeto, o portfólio oferece até 100 posições com duas opções de revestimento e suporta processos automatizados de montagem em superfície e de refluxo.
Apresentação em fita e carretel: o portfólio existente de produtos Small Centerline agora também conta com apresentação em fita e carretel. A nova apresentação em fita e carretel permite maior automatização da montagem. A colocação de conectores na placa de forma automatizada é possível por meio dos suportes de manuseio e posicionamento que são parte do componente.
Características
- Economia de 85% de espaço na placa com uma linha central de 1,0 mm em comparação com conectores de 2,54 mm [0,100"]
- Transferências de sinal confiáveis por meio de dois pontos de contato, mesmo em aplicações com choques ou vibração intensa
- Flexibilidade de fabricação para ambientes automatizados, já que possibilita a montagem em superfícies por meio de suportes de manuseio e posicionamento no componente
- Mais durabilidade e resistência à corrosão com revestimento a ouro
- Economia de tempo graças aos materiais compatíveis com refluxo
- Mais flexibilidade na montagem de placas com receptáculos de entrada dupla

Passo de 1,27 mm
Conectores AMPMODU 50/50 para Grelhas de Placas
Os conectores para grelhas de placas de circuito impresso AMPMODU 50/50 incluem uma variedade de conectores de placa a placa de alta densidade, além de conectores de fio a placa com passo de 0,050" x 0,050" (1,27 mm x 1,27 mm).
Características
- Disponível com fileiras duplas, ângulo vertical ou reto, blindados, com de 10 até 100 posições.
- Suportes mecânicos para auxiliar o processamento de soldas.
- Três diferentes alturas de espaçamento de placas oferecem flexibilidade de arquitetura para aplicações do tipo mezanino.
- Carcaças polarizadas para evitar encaixes incorretos.
- O engate positivo garante a fixação e funcionalidade seguras do conector em ambientes de alta vibração.
- Os ressaltos nas carcaças permitem fácil remoção da solda.
Conectores AMPMODU SYSTEM 50
Os conectores AMPMODU System 50 incluem uma grande variedade de conectores de placa a placa e fio a placa de alta densidade (furo passante e montagem de superfície), compostos de receptáculos de uma e duas fileiras, além de barras de pinos com um passo de 0,050" x 0,100" [1,27 mm x 2,54 mm].
Características
- Disponível como terminação para cabo-fita ou cabo flexível chato (FFC) que economiza espaço na placa e reduz significativamente problemas de compatibilidade de altura de engate.
- Carcaça polarizada ajuda a evitar encaixes incorretos.
- As carcaças blindadas protegem o usuário e o contato.
- O engate positivo garante o encaixe seguro do conector ao cabo, mesmo em ambientes com vibração intensa.
- Os ressaltos nas carcaças permitem fácil remoção da solda.
- Os suportes não protrusos fornecem retenção durante a soldagem e alívio de tensão de longo prazo para as juntas de solda.
- As carcaças de montagem em placa são resistentes a altas temperaturas e compatíveis com soldagem por refluxo, economizando tempo e dinheiro por meio de processos de fabricação compartilhada.

PASSO DE 2 MM
Conectores AMPMODU de 2 mm
Os conectores AMPMODU de 2 mm incluem barras separáveis, barras blindadas e receptáculos para fios e de montagem de placa com um passo de 0,079" x 0,079" (2 mm x 2 mm), ocupando 38% menos espaço do que produtos tradicionais com uma linha central de 0,100" (2,54 mm). Para facilitar a fabricação, esses conectores são compatíveis com montagem automatizada em superfície, refluxo através do furo (Pin-in-Paste) e processos tradicionais de montagem através do furo.
Características
Barras
- Solução compatível com receptáculos de grandes marcas.
- Tamanho do conector: 2 a 25 posições por fileira, disponível com fileira única ou dupla.
- Espessura da placa: de 1,6 mm a 2,4 mm.
- As carcaças resistentes a altas temperaturas são compatíveis com soldagem por refluxo, economizando tempo e dinheiro por meio de processos de fabricação compartilhada.
- O recurso de polarização na estrutura blindada da barra evita o encaixe incorreto e protege os contatos.
- O engate de retenção ajuda a evitar o desencaixe em ambientes de vibração.
Características
Receptáculos
- Conjuntos de receptáculos verticais e horizontais de entrada superior e dupla.
- Montagem de superfície e através de orifício com múltiplos comprimentos de pino de solda inferior para várias espessuras de placas, de 1,6 mm a 2,4 mm.
- Até 25 posições por fileira, com fileira única ou dupla.
- As carcaças para montagem em placa são feitas de resina resistente a altas temperaturas, tornando-as soldáveis por refluxo.
- O engate de retenção ajuda a evitar o desencaixe em ambientes de vibração.

Passo de 2,54 mm
Conectores AMPMODU MTE
Os conectores AMPMODU MTE incluem conectores de fio a placa e de fio a fio com um passo de 0,100" (2,54 mm). A blindagem dos encaixes permite o agrupamento de conjuntos de receptáculos em configurações de fileira dupla. Eles estão disponíveis com terminações do tipo IDC e de crimpagem, e sua capacidade de engate resulta em uma retenção segura do encaixe entre as carcaças.
Características
- A opção de swage dos pinos resulta em retenção na placa de circuito impresso.
- A opção de alta temperatura é compatível com tecnologias de montagem em superfície por soldagem por ondas, até 265 graus.
- O engate positivo garante o encaixe seguro do conector ao cabo, mesmo em ambientes com vibração intensa.
- Carcaças polarizadas para evitar encaixes incorretos.
- A blindagem do encaixe permite o agrupamento de conectores menores em uma fileira única maior ou em fileiras duplas.
- Disponível em três revestimentos.
Conectores AMPMODU Mod IV V
Os conectores AMPMODU Mod IV V incluem diversos conectores de fio a placa robustos, confiáveis e modulares, com uma configuração de linha central de 0,100" x 0,100" (2,54 x 2,54 mm).
Características
- Encaixam-se com barras de pinos separáveis AMPMODU com pinos quadrados de 0,025" (0,64 mm), blindadas e não blindadas.
- Contam com recursos de polarização e alívio de tensão.
- Plugues de polarização estão disponíveis.
- Três opções de pressão de contato disponíveis para ambientes com diferentes níveis de vibração.
Barras AMPMODU
As barras de pinos AMPMODU oferecem uma grande variedade de configurações de linha central de 0,100" x 0,100" (2,54 x 2,54 mm) e são compostas de pinos quadrados de 0,025".
Características
- Disponíveis nos tipos padrão sem blindagem, separável, separável em carretel, blindado, agrupável e com pinos do tipo action pin.
- Proteção dos pinos.
- Flexibilidade para a arquitetura de placas.

Passo de 3,96 mm
Conectores AMPMODU MOD I
Os conectores AMPMODU MOD I incluem uma variedade de conectores de placa a placa com passo de 0,156" x 0,156" (3,96 mm x 3,96 mm).
Características
- 85% de economia de espaço na placa em comparação a produtos com passo padrão de 2,54 mm
- Disponível em fileira dupla e com terminação de montagem de superfície, de 10 a 100 posições
- O receptáculo de entrada dupla oferece mais flexibilidade na montagem da placa
- Suportes de montagem disponíveis para todas as peças para colocação automatizada em placas por equipamentos

Perguntas Frequentes (FAQs)
-
Clique aqui
Navegue pela nossa página de perguntas frequentes sobre o sistema de interconexão AMPMODU para encontrar respostas para perguntas técnicas comuns sobre o design de conectores AMPMODU