Terminais pré-isolados e emendas para terminação eficiente
Os terminais PLASTI-GRIP são terminais e emendas RBY pré-isolados projetados especificamente para atender à necessidade de terminações elétricas isoladas econômicas. Os terminais e as emendas PLASTI-GRIP da TE Connectivity consistem em um corpo de cobre de alta condutividade e um isolamento PVC codificado por cores que podem ser usados em praticamente todas as aplicações comerciais. O fio e o cilindro terminal oferecem uma conexão de condutividade máxima, resistência tênsil e alta resistência à corrosão.
Recursos do Produto
Terminais e emendas PLASTI-GRIP
- Isolamento PVC, estanhado
- Faixa de fios: 26 AWG - 2 0AWG (0,12 – 76 mm2)
- Tensão de operação: 600 V
- Temperatura nominal: máximo de 105 °C
- Listagem UL, certificação CSA
- Aceito em todos os mercados
- Fácil instalação com ferramentas TE; desempenho de crimpagem garantido
- O isolamento proporciona boa resistência dielétrica e suporta o isolamento do fio para que nenhum fio nu seja exposto
- A entrada de fio afunilada no terminal evita emaranhados de volta do fio e permite a inserção rápida do fio durante a produção em alta velocidade
- Serrilhados no cilindro de crimpagem oferecem o máximo de contato e resistência tênsil após a crimpagem
- Crimpagem tipo "C" especialmente projetada pela TE para crimpagem de longa duração
Perguntas frequentes
Terminais e emendas PLASTI-GRIP
P: Os fios podem ser combinados em terminais PLASTI-GRIP?
R: Sim, eles podem, desde que o CMA total e o diâmetro do isolamento estejam dentro da especificação.
P: Os terminais PLASTI-GRIP TE têm especificação MIL?
R: Não, os terminais PLASTI-GRIP não têm qualificação militar; a maioria dos terminais PIDG e SOLISTRAND tem qualificação para SAE AS7928.
P: Qual terminal deve ser usado em aplicações acima de 105 Celsius?
R: Use terminais STRATO-THERM (catálogo 82011).
P: Por que terminais PLASTI-GRIP podem suportar terminais de 600 V e PIDG a apenas 300 V?
R: Não há manga metálica adicional para suportar a crimpagem.
P: Por que não há altura de crimpagem indicada para terminais PLASTI-GRIP?
R: É a geometria das ferramentas de crimpagem TE que garante a crimpagem perfeita em terminais PLASTI-GRIP
O guia se concentra nos terminais de cilindro fechado sem solda. Ele fornece diretrizes práticas através de ilustrações simples e claras que ajudam o usuário a obter um terminal ou emenda devidamente crimpado todas as vezes. O guia ilustra o que fazer e o que não fazer na crimpagem e destaca as vantagens de usar cabo, terminal e ferramentas combinados da extensa linha de produtos da TE Connectivity.
600V
94V-0
UL
Terminação eficiente. As ferramentas de aplicação PLASTI-GRIP da TE foi desenvolvida para garantir terminações uniformes de alta qualidade. A ferramenta e o terminal foram projetados juntos para promover a facilidade e velocidade da aplicação, ao mesmo tempo em que oferecem pressão precisa para cada tamanho do fio. PLASTI-GRIP está disponível em terminais de anéis, garfos, flangeados, língua e ranhurados, bem como conectores de emenda tipo luva e paralelos.
Há poucas coisas no mundo da montagem elétrica que parecem mais simples do que crimpagem de fios para terminais. Uma ferramenta de crimpagem comprime bem o cilindro em torno do fio desencapado, formando um metal homogêneo. Sua simplicidade é o motivo pelo qual o terminal sem solda continua sendo um dos conectores mais populares do mercado há mais de setenta anos. Baixe este white paper para saber mais.
Aplicações
- HVAC
- Instrumentos/controles
- Iluminação
- Comutador
- Fontes de alimentação
- Caixas de painel
- Transporte
- Motores
- Reparo, serviço e instalação