![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/images-470x440.jpg)
Sistemas de Conectores Automotivos FAKRA
Cada vez mais, os fabricantes automotivos estão projetando aplicações de segurança e conectividade veiculares baseadas em conexões de dados de alta frequência. Isso inclui câmeras, sensores e antenas que exigem transmissão de dados em tempo real, em que a segurança é a prioridade número um. Permitindo desempenho de RF de até 6 GHz, os conectores coaxiais FAKRA da TE Connectivity oferecem alto desempenho, bem como níveis aumentados de robustez para ambientes automotivos adversos. Além disso, o portfólio inclui terminais estampados e formados simplificados que oferecem forças de encaixe mais baixas e maior robustez automotiva, bem como prontidão para a montagem de cabos totalmente automatizada que pode aumentar significativamente a eficiência do processamento de cabos e reduzir os custos de produção.
14
14 códigos-chave com projetos vedados e não vedados
6 GHz
Desempenho de RF de até 6 GHz
Características e Vantagens
- Variantes de terminais estampados e formados disponíveis, otimizadas para a fabricação automatizada
- Família completa de produtos com 14 códigos-chave, vedados, não vedados, 180° e 90°
- Com capacidade de CPA
- Desempenho de RF de até 6 GHz
- Travas primárias e secundárias que reduzem a força de encaixe
- Contato tulipa / contra contatos cegos
- Anel interno de invólucro / antidesgaste
- Totalmente em conformidade com as normas USCAR
- Fabricação global
Aplicações
- Condução autônoma: 4KADCAM, Visão Noturna, Espelho Eletrônico, Assistência de Faixa, câmaras de visão frontal, câmaras internas, câmaras circundantes, câmaras de visão traseira
- Veículo conectado: TCU, 4G/5G, V2X, Wi-Fi/Bluetooth, GPS/GNSS, SDARS
- Experiência do usuário: FM, DAB, Gesto
Protocolos
- FPD-Link III/IV
- GMSL 2/3
- MIPI
- APIX3
- MIPI
- Analógicas (antenas)
![barra cinza](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)