Reparos rápidos e fáceis

Nossas luvas de emenda rápida oferecem uma solução terminal única e exclusiva, projetada para proteger as conexões de sujeira, poeira e imersão em água até três pés. Usadas em ambientes adversos, como nos setores de construção, mineração, agricultura e marítimo, as luvas de emenda rápida são fáceis de instalar e ajudam a reparar rapidamente conexões elétricas danificadas em equipamentos no canteiro de obras. As luvas de emenda rápida são feitas do mesmo elastômero de silicone de alta qualidade das nossas vedações e anéis isolantes de conectores industriais DEUTSCH. Este produto possui corpo com um sistema de retenção de contatos que fixa um par de contatos acoplados em uma unidade compacta ambientalmente selada.

Recursos do produto:

Especificações para as luvas de emenda rápida DEUTSCH

  • 12-20 AWG (6,00-0,50 mm2)
  • 1 arranjo de cavidade, disponível em dois tamanhos
  • Em linha
  • Corpo cilíndrico de elastômero de silicone

 

A JS-12-00 aceita tamanho doze contatos DEUTSCH (25 amperes) e utiliza AWG 12-14.

A JS-16-00 usa fio AWG 14-20 e aceita tamanho de dezesseis contatos DEUTSCH (13 amperes).

Dois tamanhos de luvas de emenda rápida
As luvas de emenda rápida estão disponíveis em dois tamanhos.
Luva de emenda rápida cortada
Os corpos das luvas de emenda rápida abrigam um sistema de retenção de contatos.
  1. Visão geral de conectores de terminal único DEUTSCH e Instruções de montagem (Inglês)

Conheça nossos conectores de terminal único DEUTSCH, incluindo DTHD, DTSK e Jiffy Splice. Estes conectores são projetados para aplicações em ambientes adversos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.