Redes de Energia Confiáveis para Frotas
Nossas soluções incluem caixas vedadas com fusíveis e relés de fiação direta em configurações de 2 a 60 circuitos, permitindo um fluxo de corrente eficiente em veículos e equipamentos pesados. As caixas têm classificação IP67, vêm em vários tamanhos e configurações de montagem e contam com terminais AMP MCP para conexões seguras e resistentes à alta vibração. Combinadas às tampas de trava dupla, essas caixas duráveis são ideais para ambientes hostis, o que as torna perfeitos para aplicações que exigem um gerenciamento de energia confiável.
Principais Vantagens
Soluções em Distribuição de Energia
- Feitos para durar: Os invólucros vedados suportam condições adversas e operação contínua.
- Design flexível: Escolha entre tamanhos e configurações compactas (2 a 60 circuitos) para diversas necessidades.
- Conexões confiáveis: Os terminais AMP MCP permitem conexões estáveis em ambientes de alta vibração.
- Vedação de proteção: Os invólucros com classificação IP67 protegem contra a entrada de poeira e água.
- Maior segurança: A cobertura com travas duplas e mecanismo de garantia de posicionamento aumenta a confiabilidade.
- Múltiplas opções de montagem: Recursos integrados ou juntas do tipo cauda de andorinha para clipes de montagem oferecem flexibilidade.
- Fácil instalação: Projetado para instalação direta de chicotes elétricos ou opções pré-montadas de fornecedores.
- Durabilidade sólida: A montagem pode ser feita diretamente no chassi, em aplicações exigentes.
- Simplicidade na proteção de circuito: Adicione rapidamente fusíveis e relés vedados para aumentar a proteção.
Principais Características
Soluções em Distribuição de Energia
Recurso | |
---|---|
Compatibilidade com fusíveis |
Minifusíveis inseríveis do tipo ATM, de lâmina, de 2,8 mm |
Compatibilidade com relés |
280 componentes do tipo microrrelé |
Terminais |
Receptáculos (terminais fêmea) vedados AMP MCP de 2,8 mm |
Opções de montagem |
Várias configurações disponíveis |
Classificação de vedação |
IP67 com tampa instalada |
Bitola do fio |
14 AWG GXL até 18 AWG SXL |
Opções de arranjo |
Vários arranjos disponíveis |
Caixas de Relés e Fusíveis de Fiação Direta
Nossas caixas de relés e fusíveis de fiação direta permitem que você adicione aos seus projetos recursos de proteção de circuitos elétricos e comutação de carga de forma rápida, econômica e conveniente. Essa família de produtos oferece opções com capacidades de 8 a 60 circuitos para flexibilidade na configuração. Os produtos podem ser usados em diversos contextos, como em ambientes adversos, com forte vibração, além de em equipamentos móveis, máquinas recreativas e veículos comerciais de todos os tipos.

O design modular permite uma fácil montagem sem ferramentas e fornece proteção ambiental completa. Além disso, conta com terminais fêmea (receptáculos) vedados AMP MCP de 2,8 mm/6,3 mm, proporcionando uma montagem imediata e custos padrão reduzidos. As caixas são robustas e oferecidas com flanges integrados para fácil montagem. Também podem ser montadas com clipes de montagem padrão de conectores DEUTSCH DT e AMPSEAL 16, que estão disponíveis em opções de 90° e 180° e em material termoplástico ou metálico.
Vantagens do Terminal AMP MCP
O terminal AMP MCP de 6,3 mm estabelece vários pontos de contato com ambos os lados de cada terminal de um relé ISO, o que resulta em uma conexão elétrica estável e garante a retenção do relé. Ao mesmo tempo, três recursos redundantes de fixação de fios garantem uma vedação robusta tanto da fiação como da estrutura plástica.

O terminal AMP MCP de 2,8 mm estabelece vários pontos de contato com ambos os lados de cada terminal de um minifusível ATM, o que resulta em uma conexão elétrica estável e garante a retenção do fusível. Ao mesmo tempo, três recursos redundantes de fixação de fios garantem uma vedação robusta tanto da fiação como da estrutura plástica.
Guia para seleção de produtos
Soluções em Distribuição de Energia
Nome | Micro 280 / Ultra microrrelé |
Minirrelé ISO |
Classificação com capa |
Opção de recurso de garantia de posição do contato |
Opções de clipe/suporte de montagem |
Opção de montagem em flange (parafuso M4) |
---|---|---|---|---|---|---|
60P | 8 | IP67 | X | X | X | |
49P | 4 | 1 | IP67 | X | X | X |
38P | 2 | 2 | IP67 | X | X | X |
27P | 3 | IP67 | X | X | X | |
40P | 8 | IP67 | X | X | ||
24P | 3 | IP67 | X | |||
8P | 1 | IP67 | X | |||
DUPLO | IP67 | X | ||||
MAXI | IP67 | X |
Nome |
Número de cavidades |
Grade |
Terminais AMP MCP* |
Minifusível do tipo ATM |
Fusível MAXI |
---|---|---|---|---|---|
60P | 60 | 5x12 | 2,8 mm | 30 | |
49P | 49 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 22 | |
38P | 38 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 14 | |
27P | 27 | 5x12 | 2,8/6,3 mm | 6 | |
40P | 40 | 4x10 | 2,8 mm |
20 | |
24P | 24 | 3x8 | 2,8 mm | 12 | |
8P | 8 | 2x4 | 2,8 mm | 4 | |
DUPLO | 4 | 2x2 | 2,8 mm | 2 | |
MAXI | 2 | 1x2 | MCON 8 mm | 1 |
* Os terminais estão disponíveis com revestimento de estanho e prata, para uma variedade bitolas de fio
As vedações para um único fio são codificadas por cores com base no diâmetro externo do fio em questão e no tamanho do terminal
Para obter proteção nível IP67, plugues de vedação devem ser instalados todas as posições não preenchidas
Aplicações no mundo real
Soluções em Distribuição de Energia
- Caminhões (estrada e off-road): Proteção e distribuição de energia em veículos pesados de transporte e construção.
- Ônibus (comercial e escolar): Proteção de sistemas elétricos complexos em ônibus escolares e de passageiros.
- Equipamentos de construção: Distribuição de energia segura para escavadeiras, tratores e outras máquinas.
- Equipamentos agrícolas: Proteção segura de circuitos em tratores, colheitadeiras, cortadores de grama e outros equipamentos.
- Máquinas industriais: Distribuição de energia confiável para empilhadeiras, guindastes, geradores, bombas e muito mais.
- Veículos recreativos: Proteção de circuitos em veículos recreativos, barcos, quadriciclos, motos de neve e outros veículos com componentes eletrônicos complexos.
Porta-fusível vedado de duas posições
Oferecemos dois tipos de porta-fusíveis vedados de duas posições. Nosso porta-fusível para minifusíveis é compacto, tem duas posições e classificação IP67. Aceita contatos AMP MCP de 2,8 mm. Ele é construído de termoplástico resistente para suportar vibração severa e choques mecânicos. O porta-fusível para minifusíveis é robusto e pode acomodar dois fusíveis ativos e dois sobressalentes. Nosso porta-fusível MAXI tem duas posições e aceita contatos fêmea (receptáculos) MCON de 8 mm. Projetado para ambientes adversos, o porta-fusível MAXI é feito de termoplástico resistente e acomoda um único fusível.

Tanto o porta-fusível vedado para minifusíveis como a versão MAXI podem ser montados com clipes de montagem padrão para conectores DEUTSCH DT e AMPSEAL 16, disponíveis em opções de 90° e 180° e em material termoplástico ou metálico. Quando o assunto é a proteção de circuitos veículos ou equipamentos pesados, você pode contar com nossos porta-fusíveis de duas posições para simplificar seus projetos.
Características do Produto:
Porta-fusível vedado de duas posições
- Tamanho compacto
- Acomoda dois fusíveis ativos. O porta-fusível vedado para minifusíveis também aceita dois fusíveis sobressalentes
- Classificação IP67, ambientalmente vedado
- Disponível com recurso de montagem integrada, ou cauda de andorinha que aceita clipes de montagem
- Como o porta-fusível é fixado pela sua estrutura externa e não pela tampa, a carga aplicada na vedação é reduzida, o que resulta em uma interface de vedação mais robusta