Contato de entrada de placa para projetos eficientes de PCB

Os terminais de entrada de placa Mini AMP-IN são projetados para fabricantes de placas de circuito impresso (PCB) que buscam miniaturizar os projetos de PCB e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência da fabricação. Os contatos oferecem mais flexibilidade para o projeto de sistemas de PCB compactos, pois são montados diretamente na PCB sem uma carcaça, ocupando menos espaço do que os conectores fio a placa com revestimento macio. Eles também oferecem uma montagem mais fácil e eficiente com uma estrutura de lança dupla que estabiliza os contatos na placa de circuito impresso durante a soldagem. Os terminais Mini AMP-IN são projetados para PCBs de 1,6 ± 0,05 mm de espessura e suportam os tamanhos mais comuns de fios e furos passantes, incluindo fios de 26-12 AWG e furos passantes de 1,85-3,55 mm. As aplicações incluem condicionadores de ar, purificadores de ar e motores.

Ampin

Características do Produto

Linha central (mm) N/A - Sem carcaça  Temperatura de operação (°C) De -40 a +105
Classificação de corrente máxima (A) Baseado na especificação do fio Tamanho do fio (AWG) 26-12
Tensão Nominal 250 VCA Posições disponíveis 1
Fio incandescente IEC 60335-1 disponível N/D Versão selada disponível Não
Classificação UL 94 disponível N/D Cor/codificação disponível Não
Aprovações da agência Conformidade UL & ROHS, REACH Configurações disponíveis Fio a Placa