Série de Conectores FXP - Mais leve, menor e com mais capacidade elétrica
A Série FXP é o conector de energia robusto para todas as aplicações de energia de missão crítica em material circulante. Projetado de acordo com a mais recente norma europeia EN 50467, que inclui requisitos para a conformidade de fogo e fumaça EN 45545-2, classificação IP66 e IP68. Ao permitir múltiplas combinações com apenas dez variantes, esta série de conectores economiza peso, espaço e contém mais capacidade elétrica de até 650 amperes, 4.000 volts.
A tendência do mercado ferroviário para redução de peso, restrições de dimensão e capacidade de aumento elétrico está criando uma forte demanda por soluções criativas. A TE Connectivity desenvolveu a série de conectores de potência ferroviária FleXible Power (FXP) fornecendo uma série de conectores mais leve e menor com capacidade elétrica aprimorada em relação às gerações anteriores.
Recursos do conector de energia FXP
- Múltiplas configurações possíveis com apenas 10 variantes de conector
- Múltiplos tamanhos de contato suportando uma ampla gama de seções transversais de cabos de 50 a 300 mm²
- A versão particionada fornece proteção eficaz do EMI quando usada com configurações permanentes de motor de imã (PMM)
- Projetado e compatível de acordo com EN 50467
- Para uso com cabos não blindados e blindados
- Recursos de segurança sobre tensão (ou seja, Moto de imã permanente)
- Isento de halogênio
- Corrente nominal: até 650A
- Tensão de serviço: Até 4.000V (OV3PD3 de acordo com en 50124-1/A2)
- Índice de Proteção: IP66 e IP68
- Temperatura de serviço: -55 °C/+100 °C
- Resistência ao aerosol salino: 500 horas
- Ciclos de acoplamento: 500
- À prova de choque e vibração até a categoria 2 EN 61373
- Desempenho de fogo e fumaça EN 45545-2 HL3 R22/R23

Aplicações
- Sistemas de Motores de Tração
- Aplicações ente veículos
- Conversores/Tomadas de caixa elétrica
- Aplicações permanentes do motor de imã
- Aplicações de estrutura inferior/teto
- Aplicações de energia da linha de trem
- Fonte de Alimentação Auxiliar
IP68
Proteção contra a entrada de água
650A
Até 650 Ampere
4000V
Até 4.000 Volts
Vantagens
- Redução de peso e espaço em relação aos produtos de geração anterior, o que contribui para menor consumo de energia e design mais compacto do sistema elétrico
- Componentes comuns em toda a gama para fornecer flexibilidade no design e produção que economiza tempo de montagem, menor ciclo de vida e custos operacionais (LCC)
- Múltiplas configurações possíveis com apenas 10 variantes de conector permitindo soluções de design flexíveis
- Pode ser usado para aplicações estáticas e dinâmicas que criam múltiplas possibilidades de design
- Recursos de segurança sobre tensão para garantir a segurança dos passageiros