![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/inverted-thru-board-interconnects.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Vire sua alimentação de energia de cabeça para baixo.
Nossas exclusivas interconexões invertidas através de placa permitem a alimentação de energia a partir da parte inferior de suas placas de circuito impresso e matrizes de LED, eliminando problemas de gerenciamento de fios na superfície superior. Esses conectores de iluminação são uma solução ideal para aplicações de baixo perfil normalmente exigidas em módulos de LED de iluminação de estado sólido.
Recursos e Vantagens
- Uma abordagem de design invertida através de placa (ITB) reduz o perfil na superfície emissora de luz de LED para um bom efeito de iluminação
- Os blocos ITB permitem a alimentação de energia a partir da parte inferior da PCI e das matrizes de LED, eliminando problemas de gerenciamento de fios na superfície superior.
- Os conectores ITB BUCHANAN WireMate oferecem uma interface separável que permite retrabalho ou reparo
Vire sua alimentação de energia de cabeça para baixo. Nossos blocos exclusivos permitem a alimentação de energia a partir da parte inferior de suas placas de circuito impresso e matrizes de LED, eliminando problemas de gerenciamento de fios na superfície superior. Aproveitando as famílias de produtos de conectores da TE existentes, nossos blocos invertidos fazem proveito dos sistemas de conectores comprovados da TE. Estes conectores invertidos através de placa são uma solução ideal para aplicações de baixo perfil normalmente exigidas em módulos de LED de iluminação de estado sólido e placas de circuito impresso não relacionadas à iluminação. Navegue por nossa série de produtos abaixo para saber mais.
Série poke-in liberável de ITB BUCHANAN WireMate
-
Procurar produtos
Os conectores invertidos através de placa (ITB) BUCHANAN WireMate são especialmente projetados para uso em módulos LED lineares e circulares encontrados em todos os tipos de sistemas de iluminação comercial e industrial. Os blocos exclusivos permitem a alimentação de energia a partir da parte inferior da PCI e das matrizes de LED, eliminando problemas de gerenciamento de fios na superfície superior. Com seus recursos fáceis de usar de poke-in e liberação de fio, os novos conectores ajudam a reduzir o tempo de instalação e fornecem flexibilidade extra para reutilização e substituição de fios. Os conectores são modulares em design, disponíveis para até cinco conexões de fio e em cores diferentes para ajudar os instaladores a evitar erros na inserção dos fios.
- Ficha técnica
Recursos
- Conexão de fio a placa ITB com inserção horizontal do fio
- Design de poke-in de fio, com forte retenção de fio
- Recurso de liberação do fio para substituição de fio
- Aplicável para processo de soldagem SMT
- Tamanho de fio aplicável: 18-22 AWG
- Design de invólucro modular para combinações de várias cores
Conector SMT Thru Board invertido de alta potência
-
Procurar produtos
O conector SMT ITB de alta potência é um bloco invertido classificado para 7 A e 600 VCA que é ideal para trazer energia para os atuais conjuntos de LED de alta saída FR4 e placas de circuitos revestidos de alumínio. O conector de acoplamento Economy Power II (EPII) funciona com tamanhos de fio trançado de 22-18 AWG (0,34 mm2 - 0,75 mm2) aproveitando o sistema de conectores EP II comprovado.
Recursos
- O perfil baixo, com altura da superfície superior de 2 mm acima da placa de circuito impresso do LED minimiza a interferência com emissão da luz de LED
- O conector EP II fornece engate positivo para garantir uma conexão totalmente acoplada
Conectores invertidos através de placa, de borda de placa e poke-in
-
Procurar produtos
Os conectores ITB de borda de placa e poke-in são conectores de duas posições e uma peça que compartilham a mesma área ocupada na placa de circuito impresso, ao mesmo tempo em que oferecem flexibilidade no fornecimento de uma solução direta de acoplamento de borda de placa ou uma conexão de fio de poke-in na parte inferior das placas de matriz de LED. Ambos fornecem fluência e folga de 3,0 mm de todos os outros componentes condutores em placas de circuito impresso FR4 e revestidas de metal, tornando-os adequados para projetos de tensão mais alta.
Recursos
- Oferecidos em duas versões, para aceitarem PCIs de acoplamento de 1,0 mm a 1,6 mm de espessura
- Opção de recurso de retenção de chaveamento polarizada disponível para fornecer força de
extração adicional - Aceita variações de geometria de PCI do driver de acoplamento para fornecer flexibilidade para o
design final da aplicação - Poke in: acomoda uma ampla gama de fios de 18 a 22 AWG ou
24 a 26 AWG. - Poke in: os conectores têm um adicional de 1 mm de profundidade para acomodar os
cilindros de guia de isolamento do fio na parte inferior.
Conector SMT Thru Board invertido
-
Procurar produtos
O conector ITB SMT fornece uma solução de fator de forma pequeno para trazer energia para uma placa de circuito impresso convencional ou revestida de alumínio a partir da parte inferior da placa. Isso elimina os desafios de vestir fios na parte superior das placas de LED, proporcionando designs de layout de placas de circuito impresso menos obstruídos e de baixo perfil. O bloco se acopla com o conjunto de cabos AMP mini CT de 1,5 mm e facilita uma montagem mais simples da iluminação de LED de estado sólido para aplicações arquitetônicas, residenciais e comerciais.
Principais características
- Elimina problemas de gerenciamento de vestimenta de fios na superfície superior da placa de circuito impresso do LED, minimizando obstrução de luz
- Disponível de 2 a 6 posições para atender a aplicações de energia e controle
de iluminação - Aceita de 2 a 6 conjuntos de cabos AMP mini CT, permitindo flexibilidade
de design