Vire sua alimentação de energia de cabeça para baixo.

Nossas exclusivas interconexões invertidas através de placa permitem a alimentação de energia a partir da parte inferior de suas placas de circuito impresso e matrizes de LED, eliminando problemas de gerenciamento de fios na superfície superior. Esses conectores de iluminação são uma solução ideal para aplicações de baixo perfil normalmente exigidas em módulos de LED de iluminação de estado sólido.

Recursos e Vantagens

  • Uma abordagem de design invertida através de placa (ITB) reduz o perfil na superfície emissora de luz de LED para um bom efeito de iluminação
  • Os blocos ITB permitem a alimentação de energia a partir da parte inferior da PCI e das matrizes de LED, eliminando problemas de gerenciamento de fios na superfície superior.
  • Os conectores ITB BUCHANAN WireMate oferecem uma interface separável que permite retrabalho ou reparo

Vire sua alimentação de energia de cabeça para baixo. Nossos blocos exclusivos permitem a alimentação de energia a partir da parte inferior de suas placas de circuito impresso e matrizes de LED, eliminando problemas de gerenciamento de fios na superfície superior. Aproveitando as famílias de produtos de conectores da TE existentes, nossos blocos invertidos fazem proveito dos sistemas de conectores comprovados da TE. Estes conectores invertidos através de placa são uma solução ideal para aplicações de baixo perfil normalmente exigidas em módulos de LED de iluminação de estado sólido e placas de circuito impresso não relacionadas à iluminação. Navegue por nossa série de produtos abaixo para saber mais.

Recursos
  • Conexão de fio a placa ITB com inserção horizontal do fio
  • Design de poke-in de fio, com forte retenção de fio
  • Recurso de liberação do fio para substituição de fio
  • Aplicável para processo de soldagem SMT
  • Tamanho de fio aplicável: 18-22 AWG
  • Design de invólucro modular para combinações de várias cores
Recursos
  • O perfil baixo, com altura da superfície superior de 2 mm acima da placa de circuito impresso do LED minimiza a interferência com emissão da luz de LED
  • O conector EP II fornece engate positivo para garantir uma conexão totalmente acoplada
Recursos
  • Oferecidos em duas versões, para aceitarem PCIs de acoplamento de 1,0 mm a 1,6 mm de espessura
  • Opção de recurso de retenção de chaveamento polarizada disponível para fornecer força de
    extração adicional
  • Aceita variações de geometria de PCI do driver de acoplamento para fornecer flexibilidade para o
    design final da aplicação
  • Poke in: acomoda uma ampla gama de fios de 18 a 22 AWG ou
    24 a 26 AWG.
  • Poke in: os conectores têm um adicional de 1 mm de profundidade para acomodar os
    cilindros de guia de isolamento do fio na parte inferior.
Principais características
  • Elimina problemas de gerenciamento de vestimenta de fios na superfície superior da placa de circuito impresso do LED, minimizando obstrução de luz
  • Disponível de 2 a 6 posições para atender a aplicações de energia e controle
    de iluminação
  • Aceita de 2 a 6 conjuntos de cabos AMP mini CT, permitindo flexibilidade
    de design