Narrador: com os conectores de backplane de alta densidade Impact, a TE Connectivity continua a atender às crescentes demandas dos equipamentos de redes de telecomunicações e dados por cada vez mais velocidade e densidade.
Conectores de backplane de alta densidade Impact
Desempenho de rede de alta velocidade
Narrador: Com um amplo portfólio de conectores de backplane de alta velocidade para fornecer aos usuários a flexibilidade de design necessária para ajudar a resolver desafios específicos de desempenho, os conectores de backplane de alta densidade Impact seguem a determinação contínua da TE de melhorar todos os produtos, indo além do limite da tecnologia para fornecer aos clientes soluções avançadas.
Conectores de backplane de alta densidade Impact
Desempenho de rede de alta velocidade
Narrador: Com o surgimento de taxas de dados mais rápidas e a diminuição dos tempos de aumento de sinal que requerem um melhor desempenho dos conectores de alta velocidade, os produtos Impact da TE oferecem uma abordagem de valor agregado no que diz respeito à velocidade, densidade, custo e confiabilidade de longo prazo. Os conectores Impact são projetados para permitir atualizações do sistema e atender aos requisitos do mercado atual de comunicação de dados, o que cria um número quase infinito de opções.
Conectores de backplane de alta densidade Impact
Desempenho de rede de alta velocidade
• Taxas de dados de até 25 Gb/s
• Densidade diferencial do par com até 80 pares por polegada linear
Narrador: Desenvolvidos tendo em vista uma ampla gama de aplicações, incluindo as de infraestrutura de telecomunicações, rede de dados e diagnósticos médicos, os conectores de backplane de alta densidade Impact permitem upgrades com taxas de dados de até 25 Gb/s. Empregando a densidade diferencial do par com até 80 pares por polegada linear, os conectores Impact podem reduzir significativamente o espaço necessário.
James Gula
gerente de produto, TE Connectivity
GP TE: Os conectores Impact da TE estão disponíveis em configurações de dois a seis pares; duas opções de design de pinos compressíveis tanto com conectores de placa-filha quanto backplane, fornecendo aos clientes a flexibilidade definitiva de design.
Conectores de backplane de alta densidade Impact
Desempenho de rede de alta velocidade
• Contatos em linha escalonados e bifurcados
• Sequenciamento integrado de sinal-aterramento.
GP TE: A interface de acoplamento do conector Impact também fornece contatos escalonados e bifurcados em linha que têm dois pontos de contato, para um desempenho confiável e sequenciamento integrado de sinal-aterramento. Esse recurso exclusivo reduz a força média de acoplamento em cada conector, resultando em um melhor desempenho de acoplamento mecânico do sistema.
GP TE: Como parte do abrangente portfólio de conectores de backplane de alta velocidade da TE, que oferecem uma variedade de opções arquitetônicas, incluindo as de backplane tradicional, coplanar, ortogonal de plano médio e mezanino, os conectores Impact ajudam a fornecer uma significativa liberdade de escolha na hora de otimizar seus projetos, relativa tanto ao desempenho mecânico quanto elétrico avançados.
Conectores de backplane de alta densidade Impact
Desempenho de rede de alta velocidade
• Interferência reduzida com sistemas de pares diferenciais de borda ampla executando taxas de dados mais altas
• Extremidades de encaixe compressíveis com fixação por pressão que não exigem solda aceleram a aplicação
• Desempenho de acoplamento ideal
GP TE: Os conectores Impact da TE oferecem muitas características e benefícios importantes, por exemplo: a redução da interferência com sistemas de pares diferenciais de borda ampla que executam taxas de dados mais altas. Eles ajudam a acelerar uma aplicação, já que as extremidades compressíveis de encaixe por pressão não precisam de solda. E para obter um desempenho ideal de acoplamento, os conectores Impact usam feixes de contato em linha escalonados e bifurcados em uma interface de placa-filha.
Características do produto
• Reduz a complexidade e o custo do roteamento da PCB
• Desempenho mecânico e elétrico superior
• Maior nível de confiabilidade mecânica
GP TE: Recursos adicionais do conector Impact incluem: a redução da complexidade de roteamento da PCB e do custo por meio do uso de uma grade de 1,9 por 1,35 mm no backplane e na placa-filha, desempenho mecânico e elétrico superior com duas opções de fixação com pino de compressão e, através da incorporação da orientação aos módulos do conector com carcaças polarizadas, os conectores Impact alcançam um maior nível de confiabilidade mecânica.
Conectores de backplane de alta densidade Impact
Desempenho de rede de alta velocidade
• Econômicos
• Excelente capacidade de configuração
• Confiabilidade de longo prazo
Narrador: Fornecendo uma abordagem de valor agregado no que diz respeito à velocidade, densidade, custo e confiabilidade de longo prazo, os conectores de backplane de alta densidade Impact da TE estão em sintonia com as tendências atuais de soluções para telecomunicações e redes de dados.
Narrador:
Econômicos
Excelente capacidade de configuração
Confiabilidade de longo prazo
Conectores de backplane de alta densidade Impact da TE Connectivity.
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Narrador: quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo! TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.
Impact é uma marca comercial da Molex, LLC.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts