Projete para hoje. Pense no amanhã.
Este conector de backplane libera espaço no PCB, dando-lhe mais espaço para projetar. Através de uma construção altamente configurável, o conector UHD fino Z-PACK oferece a flexibilidade necessária para projetar sistemas de comunicação complexos. Este conector adaptável está disponível em várias atribuições de pinos de alta velocidade e transfere dados a 12,5 Gbps com escalabilidade de até 20 Gbps, oferecendo-lhe a capacidade de aumentar eficientemente a velocidade do sistema sem modificar a pegada PCB existente. Além disso, como este conector de backplane fino é menor do que produtos similares no mercado, ele se encaixa em aplicações apertadas de 15 mm (0,6 polegadas) de passo de slot.
Recursos do produto
Conectores UHD finos Z-Pack
- Opções de velocidade de 8 Gbps (velocidade comum) a 12,5 Gbps (alta velocidade), escaláveis a 20 Gbps
- Alta densidade, 55 linhas de sinal por cm² (8 contatos por coluna – 12 colunas por módulo)
- Perfil baixo, 7,85 mm de altura
- Capacidade de empilhamento modular de ponta a ponta
- Atribuições de pinos de 1,5 e 2,0
- Canais de roteamento de 1,45 mm disponíveis nas direções horizontal e vertical
- A pegada permite roteamento diferencial 4-6-4 MIL ou 5-7-5 MIL
RÁPIDO
FLEX
ENCAIXE
Aplicações
Conectores UHD finos Z-PACK
- Switches
- Roteadores
- Servidores
- Outros equipamentos de telecomunicações