Conexão da bateria para fornecimento de alimentação de corrente contínua
Colaboramos com os clientes para fornecer sistemas de interconexão de conector jack de bateria e soluções de retenção para os produtos finos e portáteis de hoje. Todos os nossos conectores jack CC usam invólucros feitos de termoplástico de alta temperatura com classificação UL 94V-0. Essas interconexões de tomada de alimentação CC estão disponíveis com chaveamento esquerdo ou direito ou em configurações de montagem sem chave. O uso de conector jack de bateria padrão de cinco posições da TE é uma solução de design total, e com nosso extraordinário foco na experiência do cliente, nos esforçamos para reduzir o seu tempo de ciclo de projeto, o prazo de chegada ao mercado e o custo geral de fabricação.
O conector circular de E/S é um conector confiável caracterizado pelo fácil manuseio. Não há necessidade de orientar o conector, pois sua forma circular naturalmente fornece uma capacidade de acoplamento cego. Os conectores circulares de E/S são encontrados em uma grande variedade de dispositivos móveis, como telefones celulares, reprodutores de mídias, tablets, laptops e câmeras. Os conectores permitem transmissão de vídeo e áudio ou fornecem alimentação CC ao dispositivo. A TE oferece vários conectores circulares de E/S para aplicações de A/V e CC em vários estilos de montagem.
2500
Seu solucionador de problemas de interface total
Este sistema MDI durável possui contatos banhados para acoplamento e desacoplamento positivo de até 2500 ciclos. Os invólucros são compatíveis com técnicas de solda por infravermelho e refluxo. O aspecto multidirecional e a durabilidade deste sistema o tornam ideal para acoplar aplicações de conectores dock em uma variedade de dispositivos manuais portáteis, equipamentos de medição, controle de documentação e interconexões para baterias recarregáveis usadas em computadores tipo laptop e notebook.
Desenvolvemos um conector de bateria móvel com um design de baixo perfil que tem flexibilidade, para que ele possa se adaptar aos projetos individualizados do cliente.
- Masaki Shoji,
- Gerente de produto, dispositivos de consumo
Zero a 90 em apenas 2,0 mm
Sistema de interconexão multidirecional (MDI)
O sistema MDI atende à necessidade de um sistema de interconexão de alta densidade e versátil para suportar o rápido crescimento do mercado de equipamentos portáteis. O sistema MDI consiste em receptáculos e blocos de seis posições com contatos em uma linha central de 2,0 mm. Este sistema foi projetado para permitir o acoplamento e o desacoplamento a qualquer ângulo entre 0° e 90°.
Sistemas flutuantes de interconexão de bateria (FBIS – Floating Battery Interconnection Systems)
Os sistemas flutuantes de interconexão de bateria (FBIS – Floating Battery Interconnection Systems) foram projetados para atender a requisitos mais elevados para dispositivos móveis. Com sua configuração de conector do tipo clinch, ele proporciona o conector de acoplamento mais confiável. Ele pode sustentar um ambiente de queda mais severo. Também pode evitar a descontinuidade elétrica por choque físico e
vibração.





↑
Alto desempenho
↓
Perfil baixo
$$
Confiável e econômico