Os conectores da bateria foram projetados para ligar uma bateria em um produto eletrônico pequeno. Nosso portfólio inclui o sistema MDI (Multi-Direction Interconnection, Interconexão multidireção), que nos permite fabricar interconexões versáteis de alta densidade com receptáculos de seis posições e barras com contatos em uma linha central de 2,0 mm. Disponível em barras de montagem em ângulo reto ou vertical com polarização esquerda, direita ou sem chave, esse sistema foi projetado para permitir o acoplamento e o desacoplamento em qualquer ângulo entre 0° e 90°.
Conexões de bateria
Em dispositivos móveis, nossos conectores de bateria móvel são fabricados com termoplástico de classificação nominal UL 94V-0 e alta temperatura, além de estarem disponíveis com teclas para esquerda ou direita ou em configurações de montagem sem chave. Em smartphones, nossos suportes de bateria compactos ajudam a melhorar o conjunto botão/bateria, com uma instalação fácil pela parte de cima. Com interconexões de bateria TE, você pode reduzir o tempo de design, o tempo de comercialização e os custos de fabricação.