Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue, Receptáculo

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  4, 6

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1, 1.5, 2

Acessório mecânico

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Poste de localização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  3 mm [ .118 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  2000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-F299-B3221

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.