![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-pc-battery-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores de Bateria Portáteis Confiáveis e de Alto Desempenho
Nossas interconexões de bateria para circuitos impressoss vêm com barras de cinco posições e nossos conectores de receptáculo de cinco posições facilmente acoplados e desacoplados. Estes conectores de bateria do laptop têm contatos únicos que são classificados em sete amperes com um tempo de elevação de 30°C, e têm uma classificação de temperatura de operação de -30°C a +70°C. As barras apresentam contatos de bronze resistentes com caudas de solda folheadas a estanho duplex ou de estanho-chumbo e níquel na área de acoplamento. Essas características garantem a vida útil do sistema e fornecem um alto ciclo de acoplamento/desacoplamento de interconexões. Os invólucros são feitos de termoplástico de alta temperatura, com classificação UL 94V-0 e estão disponíveis com chaveamento à esquerda ou à direita, ou com configurações de montagem sem chaveamento.
Recursos do produto
Interconexões de Bateria do circuito impresso
- Acoplamento multidirecional com ângulos entre 0° e 90°
- Sistema padrão de 5 posições
- Solução de interface total
- Capacidade atual de contato único: 7 amperes com tempo de elevação de 30°C
- Escolha de barras de montagem em ângulo reto ou vertical com polarização esquerda, direita ou sem chaveamento
- Barras disponíveis para baterias recarregáveis de 7,2, 10,8 e 12,0 volts
- Conectores de receptáculo com caudas ou abas de solda
- Acoplamento/desacoplamento da bateria facilitado para o cliente
- Reduz o tempo de ciclo de design
- Reduz os custos globais
-30 °C
Classificação de baixa temperatura de operação
+70 °C
Classificação de alta temperatura de operação
Selecione aplicações
Interconexões de Bateria do circuito impresso
- Dispositivos ultraportáteis
- Laptops
Conectores de Receptáculos Drop-in
Aba de Solda ou Cauda de Solda
Nossos conectores de receptáculo drop-in se encaixam firmemente dentro do compartimento da bateria. Eles são oferecidos em uma escolha de aba de solda ou versões de cauda de solda para montagem em placa de circuito impresso. Os invólucros são feitos a partir de termoplástico UL 94V-0 de alto impacto com invólucros de alta temperatura disponíveis para versões de cauda de solda. Os sistemas de interconexão da bateria da TE fornecem acoplamento de direção variável e polarização de tensão ou fator de forma para uma operação segura e amigável.
À medida que o tamanho dos equipamentos móveis diminui e o espaço para baterias continua a diminuir, a necessidade de equilibrar as capacidades de transporte atuais, garantir amps mais altos e suportar tempos de carregamento mais rápidos torna-se mais importante. A TE oferece uma gama de soluções de interconexão de baterias que não só são projetadas em uma linha central de 2,0 mm a 2,5 mm, mas vêm com muitas opções de posicionamento. Este portfólio de produtos suporta os diversos requisitos para engenheiros de design e fornece o que é necessário para conexões confiáveis entre uma PCB principal e uma bateria. As barras sem chaveamento são projetadas para minimizar os requisitos de espaço da placa e exigem que o fabricante da bateria forneça uma chave de tensão no compartimento da bateria. As barras sem chaveamento aceitam todas as três baterias de tensão.