Suportes de bateria de baixo perfil
Nosso suporte de bateria compacto, de baixo perfil e de montagem em superfície tem 2,5 mm de altura, 6,7 mm de largura e 10,6 mm de profundidade. A bateria pode ser inserida facilmente no suporte a partir da parte superior. Incluir o suporte de bateria de botão da TE no processo de montagem de bateria de botão pode oferecer uma eficiência significativa de produção. Tanto o ML 616 (diâmetro: 6,8 mm, altura: 1,6 mm) quanto o ML 614 (diâmetro: 6,8 mm, altura: 1,4 mm) estão disponíveis para máquinas automáticas de montagem. Quando o nível da bateria estiver esgotado, a bateria pode ser facilmente removida do suporte para evitar contaminação ambiental posterior.
Recursos do produto
Suportes de bateria de botão
- Eficientes: ajudam a melhorar o processo de montagem de bateria de botão
- Fácil de usar: empurre para o suporte a partir da parte superior
- Compacto: 6,7 mm x 10,6 mm
2.5mm
Perfil baixo
.08g
Leve
Selecione as aplicações
Suportes de bateria de botão
- Telefones celulares
- Dispositivos celulares
Este guia ajuda você a escolher o conector de alimentação certo, fazendo perguntas pertinentes sobre sua aplicação, corrente e tensão e capacidade de plugar a quente: a aplicação requer um conector placa a placa, fio a placa, fio a fio, barramento, borda de placa ou uma combinação desses tipos de conectores? Ela requer apenas energia, ou uma combinação de energia e sinal? Quanta corrente é necessária para a aplicação, e a aplicação será acoplada enquanto estiver sob carga elétrica?