Alta corrente. Design inovador.
O conector edge da placa HD+ (High Density, Alta densidade) da TE oferece a maior densidade de corrente de qualquer conector de energia de borda da placa disponível no mercado atualmente. Capazes de suportar fontes de alimentação de até 3.000 W, esses conectores foram projetados para permitir sistemas com exigências de energia crescentes em data centers de última geração. Os conectores edge da placa HD+ prolongam a vida útil das unidades da fonte de alimentação e foram projetados para plataformas de servidor de última geração seguindo a tendência geral da arquitetura do servidor.
Conectores de energia de borda da placa HD+ (High Density, Alta densidade)Conectores de energia de borda da placa HD+ (High Density, Alta densidade)
Recursos e vantagens
Alta densidade da corrente
- Passo de contato de sinal de 1,27 mm, passo de contato de energia de 5,08 mm
- Corrente de contato de energia: 31 A (média)
- Tensão de trabalho: 60 VCC
Baixa resistência do contato
- Design de camada dupla exclusivo de contatos de alimentação CC e pinos do orifício de passagem oferecem vários pontos de acoplamento/contato para a PCB, o que ajuda a garantir baixa resistência do contato
- Contato de alimentação CC: máximo de 1 mΩ
- Proporciona menor aumento de temperatura e menor perda de energia no conector
Pegada PCB comum
- Design compacto e econômico com módulo de contato de energia e sinal comum
- Configuração flexível com diferentes quantidades e posições de contatos
- Melhor escalabilidade (CA e CC, baixa e alta potências)
Desempenho confiável
- Desempenhos mecânico e elétrico excelentes
- Acoplamento/desacoplamento fácil com força de retenção indicada
- Força máxima compatível de 80 N com PCB de acoplamento nominal
Conectores edge da placa HD (High Density, Alta densidade)
Veja os conectores edge da placa HD (High Density, Alta densidade)
O conector edge da placa HD (High Density, Alta densidade) fornece alta corrente em 24 A por contato com baixa resistência e suporta uma fonte de alimentação de 1.500 a 2.000 W para o equipamento de data center.
1,27
Passo de contato de sinal milimétrico
5,08
Passo de contato de energia milimétrica
31 A
Corrente/contato de energia
Conectores edge da placa HD+ e conectores edge da placa HD melhoram em gerações anteriores