Alta Corrente. Alta densidade
O conector edge de placa de alta densidade (HD) da TE é um dos conectores de alimentação de maior densidade atual do mercado para suportar aplicações com fonte de alimentação alta. Este conector fornece maior corrente em 25 A/contato com baixa resistência e suporta fonte de alimentação de 1500-2000 W para o seu equipamento de data center. Os conectores edge da placa HD+ prolongam a vida útil das unidades da fonte de alimentação e foram projetados para plataformas de servidor de última geração seguindo a tendência geral da arquitetura do servidor.
Enquanto as necessidades de densidade e energia atuais estão aumentando, a TE Connectivity (TE) desenvolveu um novo conector edge de placa de alta densidade (HD) que fornece maior corrente a 25 A por contato com baixa resistência e suporta fonte de alimentação de 1500-2000 W para equipamentos de data center.
1.27
Passo de contato de sinal milimétrico
5.08
Passo de contato de energia milimétrica
25A
Corrente/contato de energia
Recursos e vantagens
Alta densidade da corrente
- Passo de contato de sinal de 1,27 mm, passo de contato de energia de 5,08 mm
- Corrente de contato de energia: 25 A (média)
- Uma das maiores densidades de corrente do mercado
- Tensão de trabalho: 100V
Baixa resistência do contato
- Média de 0,4 mΩ
- Proporciona menor aumento de temperatura e menor perda de energia no conector
Pegada PCB comum
- Atende a projetos comuns de base PCB da indústria com campo de sinal de 1,27 mm
- Design compacto e econômico com módulo de contato de energia e sinal comum
- Configuração flexível com diferentes quantidades e posições de contatos
- Melhor escalabilidade (CA e CC, baixa e alta potências)
Desempenho confiável
- Desempenhos mecânico e elétrico excelentes
- Acoplamento/desacoplamento fácil com força de retenção indicada
- Força máxima compatível de 40 N com PCB de compatibilidade nominal
- Temperatura máxima de operação de 130° C

Melhoria dos conectores HD Card Edge nas gerações anteriores