![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-compact-flash-card.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Armazene mais memórias
Os cartões de armazenamento CompactFlash são dispositivos pequenos, removíveis e de armazenamento em massa. Eles atendem eletricamente aos padrões da CompactFlash Association, ao padrão PC Card ATA e funcionam em modo IDE verdadeiro. Esses cartões de 50 posições normalmente mantêm entre 32 MB e 2 GB de memória e têm aproximadamente o tamanho de uma caixa de fósforos. Os conectores da TE incluem cabeçalhos que podem aceitar cartões de armazenamento tipo I (3,3 mm de espessura) ou tipo II (5,0 mm de espessura), alturas de montagem rentes e elevadas, além de ejetores. Os conectores do cartão CompactFlash da TE também oferecem proteção contra descarga eletrostática.
Recursos do produto
Conectores CompactFlash
- Designs montáveis em superfície robustos
- Tecnologia de contato PCMCIA comprovada
- Aceita hardware para montagem mecânica
- Estilos de montagem acima e abaixo
- Orientações verticais e de ângulo reto
3,3 mm
Espessura do tipo I
5,0 mm
Espessura do tipo II
2 GB
Compacto, mas mantém muitos dados!
Selecione as aplicações
Conectores CompactFlash
- Computadores desktop e laptop
- Câmeras digitais
- Smartphones
- Gravadores de dados
- Máquinas caça-níquel
- Computadores industriais e integrados
100 anos
Expectativa de vida do cartão de armazenamento CompactFlash
De acordo com o site CompactFlash, espera-se que um cartão CompactFlash dure aproximadamente cem anos. Aparentemente, essa tecnologia é mais antiga do que aquele velho álbum de fotos comidas pelas traças! A TE tem o prazer de oferecer a barra na qual os cartões de armazenamento Tipo I ou Tipo II são aceitos.