![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/fpc-family-photo-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluções de interconexão mais leves
À medida que as tendências do mercado para a miniaturização, os conectores FPC têm sido desenvolvidos para enfrentar os desafios deste mercado em expansão, que exige menor espaço centralizado ou de passo, alturas de perfil mais baixas e soluções de interconexão mais leves. As soluções FPC da TE são interconexões confiáveis que usam um atuador para proteger a terminação do cabo, e são termináveis em campo (não requerem ferramentas) e estão disponíveis em espaçamento de linha central de 0,25 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1,0 mm e 1,25 mm, e incorporam uma altura de baixo perfil e características de peso leve.
Menor, mais leve, portátil, mas flexível e robusto. Soa familiar? Estes são apenas alguns dos requisitos para as necessidades de engenharia de hoje. Seu design atenderá às necessidades de calor intenso ou frio com o revestimento de ouro? Será leve o suficiente com um perfil fino para se adequar a uma variedade de aplicações? Fornecerá qualidade, juntamente com confiabilidade?
Recursos
Conectores FPC
- Pode acomodar cabo FPC/FFC
- Disponível nos estilos ZIF e sem ZIF
- Variedade de opções em espaçamento de linha central
- Disponível em terminação PCB SMT e T/H
- Não requer ferramentas
- As opções de montagem disponíveis são: vertical e de ângulo reto
- Versão de ângulo reto disponível com contato superior, inferior ou duplo
- Almofadas de solda e pernas dobradas para retenção de PCB
- O recurso de travamento fornece alta força de retenção
↓
Altura de perfil baixo
$
Solução econômica
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/infographics/in-ac-icon-cable-assemblies-save-time-Alt.jpg)
Economize tempo
Opções de linha de produtos
Conectores FPC
-
Conectores FPC com passo de 0,25 mm
Linha central 0,25 mm. Atuador robusto, flip-lock traseiro, contato inferior, inserção inclinada.
-
Conectores FPC com passo de 0,3 mm
Linha central 0,3 mm. Variedade de tipos flip-lock, pontos de contato e tipos de atuadores.
-
Conectores FPC com passo de 0,5 mm
Linha central 0,5 mm. Variedade de tipos flip-lock, pontos de contato e tipos de atuadores. Estilos de orientação reto e vertical. Versões superior, inferior ou de contato duplo.
-
Conector FPC com passo de 1,0 mm
Linha central 1,0 mm. Versões ZIF e não ZIF. Versões de montagem de furo e superfície. Estilos de orientação reto e vertical.
-
Conectores FPC com passo de 1,25 mm
Linha central 1,25 mm. Não ZIF. Estilos de orientação reto e vertical
Opções de produtos
Perfil baixo
Nossos novos conectores FPC permitem a flexibilidade de design que nossos clientes precisam. Além disso, permitem altura de perfil baixo, economia de espaço e redução do tempo de montagem.
- Joseph Proffitt,
- Gerente de Produto, TE Connectivity
![Conectores FPC versáteis e de baixo perfil.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/pull-quote-1024x500/1-2328724-5.12-quote.jpg)
Aplicações
Conectores FPC
- Cabo flat flexível impresso
- Displays LC
- Consoles de jogos
- Tablets
- Portáteis
- Câmeras
- Impressoras inkjet, laser e 3D
- Computadores pessoais
- Celulares e smartphones
- Dispositivos GPS
- Decodificadores
- Drives de disco
- Copiadoras
- Equipamento médico
![Conectores de circuito impresso flexível (FPC)](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/1-2328724-5.12-500x250.jpg)
Opções de linha central
- Conector de circuito impresso flexível de 0,25 mm (FPC)
- Conector FPC com passo de 0,3 mm
- Conector FPC com passo de 0,5 mm
- Conector FPC com passo de 1,0 mm
- Conector FPC com passo de 1,25 mm
ORIENTAÇÃO TRASEIRA
![Figura FPC A&B](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/Figure-A-B-620x200.jpg)
ESPAÇAMENTO DE LINHA CENTRAL
![Figura Básica FPC C](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-c-620x250.jpg)
TIPOS DE ATUADORES
Todos os nossos conectores FPC com passo fino incorporam um acionador de flip-lock para maior retenção de circuito impresso. Este método de rescisão também permite a força de inserção zero, razão pela qual este produto é comumente referido como um conector ZIF. O funcionamento de um acionador de flip-lock pode ser visto nas imagens abaixo.
Acionador de flip-lock frontal
![Acionador de flip-lock frontal: etapa 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-1-140x140.jpg)
![Acionador de flip-lock frontal: etapa 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-2-140x140.jpg)
![Acionador de flip-lock frontal: etapa 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-3-140x140.jpg)
![Acionador de flip-lock frontal: etapa 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-4-140x140.jpg)
Acionador de flip-lock traseiro
![Acionador de flip-lock traseiro: etapa 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-1-140x140.jpg)
![Acionador de flip-lock traseiro: etapa 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-2-140x140.jpg)
![Acionador de flip-lock traseiro: etapa 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-3-140x140.jpg)
![Acionador de flip-lock traseiro: etapa 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-4-140x140.jpg)
Acionador de enchimento (estilo êmbolo)
![Acionador de enchimento (estilo êmbolo): etapa 1](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed.234-140x140.jpg)
![Acionador de enchimento (estilo êmbolo): etapa 2](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Open.233-140x140.jpg)
![Acionador de enchimento (estilo êmbolo): etapa 3](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/FPC-IN-Closed.238-140x140.jpg)
![Acionador de enchimento (estilo êmbolo): etapa 4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed-FPC-IN-140x140.jpg)
TIPOS DE CONTATO
![Tipos de contato FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/FPC-Contact-Types.jpg)
INSERÇÃO ANGULAR
Vantagens
![Inserção reto do FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-1-620x250.jpg)
![Inserção em ângulo FPC:](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-2-620x250.jpg)
![Vantagem da inserção angular FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-3-620x250.jpg)
Perguntas frequentes
Passo padrão e fino
P: quais os tamanhos de posição que a TE Connectivity pode fornecer?
R: oferecemos apenas tamanhos de posição ímpares, a menos que indicado de outra forma no desenho do produto. Também podemos oferecer até 71P em nossa série de 0,3 mm e até 61P em nossa série de arremessos de 0,25 mm.
P: Qual é a vantagem da inserção de circuito impresso flexível em ângulo?
R: ser capaz de inserir e arrogar o FPC no conector em um ângulo torna possível montar o conector FPC em quase qualquer lugar do seu PCB, pois há muito menos folga necessária na frente do conector durante o acoplamento e desacoplamento.
LEIA MAIS SOBRE CONECTORES COM CIRCUITO IMPRESSO FLEXÍVEL (FPC)