![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/power-busbar-solution-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Distribuição de energia com barramentos
Barramentos e conectores de barramento são um método eficiente de distribuição de energia em um sistema, transmitindo energia de alta corrente da fonte à carga. A combinação de nosso conhecimento em barramento e do amplo portfólio de conectores proporciona o conhecimento para desenvolver soluções de entrega de energia otimizadas para os clientes. Entre as vantagens do barramento estão eficiência de espaço, facilidade de instalação e atualização, capacidade plugável a quente e otimização de energia. Nossas soluções atendem a uma grande variedade de classificações nominais de corrente para racks, servidores, baterias e prateleiras de TI. A TE Connectivity oferece soluções de distribuição de energia nos mercados de data center, controle industrial e automotivo.
![Easy, Fast installation](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/simple-rf.jpg)
Instalação fácil e rápida
![Tested Solutions](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/reliable-rf.jpg)
Soluções testadas
![Optimized](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/optimized-rf.jpg)
Soluções de sistema simuladas
NOVO Conector Dual CROWN CLIP JUNIOR de 125 A
Nosso novo conector de energia Dual CROWN CLIP Junior de 125 A para barramento de 5 mm acrescenta à grande variedade de conectores de corrente nominal existentes e pode oferecer um meio para distribuição de energia dentro de um sistema. Essa solução foi projetada para reduzir a complexidade do servidor e oferecer uma conexão separável que facilite a montagem, a inspeção e a solução de problemas.
Produtos em destaque
Família de conectores de barramento de energia
- Conectores de toque de energia AMP
- Sistema AMPOWER Wave Crimp
- Conectores CROWN CLIP
- Conectores CROWN EDGE
- Conectores de energia CROWN LINE
- Conectores FLATPAQ
- Conectores unipolares ICCON
- Conectores de barramento plugáveis
- Conectores de conexão/desconexão rápida RAPID LOCK
Sistema AMPOWER Wave Crimp
Família de interconexões
O sistema AMPOWER Wave Crimp é uma família de interconexões que conta com uma terminação de cabo de cobre plano exclusiva que o torna indicado para distribuição de energia. A grande variedade de interfaces AMPOWER disponíveis da TE para cabo chato faz dela uma solução versátil, inovadora e econômica para distribuição de energia. Os conjuntos de cabos chatos AMPOWER oferecem um meio único e eficaz de distribuir energia da fonte à carga nos sistemas de alta velocidade e alta densidade atuais.
![Conectores AMPOWER Wave Crimp](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-ampower-wavecrimp.jpg)
Recursos do produto:
Sistema AMPOWER Wave Crimp
- As interfaces separáveis têm travamento positivo, polarização e disco de proteção
- As barras de ângulo reto e vertical em centros de 2,54 [0,100] acomodam o diâmetro do orifício PCB 1,02 [0,040] padrão
- O conector de quatro cabos e autoalinhamento pode acomodar um desalinhamento de 2,03 [0,080] em relação a um eixo comum e tem 80 amperes por cabo (a um aumento da temperatura de 30 ºC) dependendo da aplicação
- O toque único permite a ramificação das linhas de tronco para atender a vários pontos de distribuição
- As montagens têm 70-110 amperes (com aumento da temperatura de 30 ºC), dependendo da interface de montagem
- Reconhecido no Component Program of Underwriters Laboratories, Inc., arquivos n° E28476, n° E13288 e n° E53799
- Certificado pela Canadian Standards Association, arquivo n° LR7189A-149
- Primeiro toque de cabo chato a permitir ramificação das linhas de tronco principais, toques laterais e toques de fio discretos
- Conectores de gaveta de acoplamento cego contam com acoplamento sequencial e contatos de sinal
Conectores CROWN CLIP JUNIOR
Controlados e confiáveis
O conector CROWN CLIP JUNIOR oferece um conector eficiente em termos de espaço em configurações de montagem de solda ou parafuso ideal para aplicações de fonte de fonte de energia/distribuição. Pode ser plugável a quente tendo em vista uma separação controlada e confiável de alta potência. O conector é acoplado a um barramento com 3,0 mm de espessura que oferece uma interface separável para facilitar a montagem, a inspeção e a solução de problemas.
![Conectores CROWN CLIP JUNIOR](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-crown-clip-jr.jpg)
Recursos do produto:
Conectores CROWN CLIP JUNIOR
- Corrente: 150 A
- Força compatível: máximo de 40 N
- Espessura do barramento compatível: 3,0 ±0,1 mm
- Desalinhamento do barramento: máximo de ±0,75 mm
- Plugável a quente: sim
- Resistência do contato: máximo de 0,2 milliohms
Conectores RAPID LOCK
Conexão/desconexão rápida
-
Saiba mais sobre os conectores RAPID LOCK
O conector RAPID LOCK é uma substituição da conexão/desconexão rápida unipolar para conexões de alça usadas em aplicações de distribuição de energia de barramento e backplane. Os conectores RAPID LOCK permitem uma conexão confiável e segura, bem como melhor capacidade de manutenção, do que as alças instaladas com parafuso.
![Conectores RAPID LOCK](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-rapid-lock.jpg)