Portfólio de pinos e soquetes de energia ICCON bloco e ICCON inserto
Novos produtos de pinos e soquete de alta potência podem oferecer opções de design flexível e um recurso flutuante para fácil instalação de aplicações de até 350 A.
Ps produtos de pino e soquete de alta potência ICCON bloco e ICCON inserto podem oferecer opções de design flexíveis para aplicações de até 350 A. A fácil instalação é proporcionada por um recurso flutuante opcional em nossos produtos ICCON Insert que permite um desalinhamento radial de +/- 1 mm ao acoplar duas placas de circuito impresso (PCIs) ou barramentos. Usando nosso design comprovado de soquete CROWN BAND Plus em todos os tamanhos, este portfólio pode fornecer baixa resistência de contato e baixa perda de energia.
Principais características e vantagens
- Os produtos de insertos ICCON podem proporcionar fácil instalação com um recurso flutuante opcional para permitir um desalinhamento radial de +/- 1 mm ao acoplar duas placas de circuito impresso (PCIs) ou barramentos.
- Vários tipos de montagem estão disponíveis para oferecer suporte a diferentes processos de montagem e ambientes de aplicação (PCI ou barramento): montagem em superfície (SMT), press-fit, serrilhado e parafuso
- Opções de tamanho de pino padrão disponíveis (3,6 mm, 6 mm, 8 mm e 10,3 mm) para cobrir uma ampla gama de correntes, de 30 A a 350 A
Diferentes comprimentos de pinos de alimentação permitem opções personalizáveis de altura de empilhamento - Os produtos são de alta potência e podem atingir até 350 A
- O design de soquete CROWN BAND Plus pode ser usado para todos os tamanhos e pode fornecer baixa resistência de contato e baixa perda de energia
Nossos novos produtos de pinos e soquete de alta potência ICCON bloco e ICCON inserto podem oferecer opções de design flexível e um recurso flutuante para fácil instalação de aplicações de até 350 A. A fácil instalação é proporcionada por um recurso flutuante opcional em nossos produtos ICCON Insert que permite um desalinhamento radial de +/- 1 mm ao acoplar duas placas de circuito impresso (PCIs) ou barramentos.
Aplicações principais
Produtos ICCON inserto

Tipos de montagem e recurso flutuante do ICCON inserto
Recursos principais e vantagens
Produtos ICCON inserto
- O recurso flutuante opcional pode fornecer +/- 1 mm de flutuação na direção radial
- Capacidade de corrente de até 350 A
- Tamanhos de pinos: 3,6 mm / 70 A, 6 mm / 120 A, 8 mm / 200 A, 10,3 mm / 350 A
- O tipo de montagem em superfície (SMT) oferece suporte a diferentes alturas de empilhamento de montagem em placa (aplicações de PCI)
- O tipo de montagem press-fit oferece suporte a aplicações de barramentos
- Alturas flexíveis de empilhamento, sem necessidade de ferramentas adicionais
Produtos ICCON bloco

Tipos de montagem dos produtos ICCON bloco
Recursos principais e vantagens
Produtos ICCON bloco
- Capacidade de corrente de até 350 A
- Pode acomodar diferentes alturas de empilhamento
- Usa contatos CROWN BAND Plus atualizados de alto desempenho
- Orientação de montagem em PCI de ângulo reto e vertical para aplicações de placa a placa
- Tipo de montagem por press-fit
- Tamanhos de pinos: 3,6 mm / 70 A, 6 mm / 120 A, 8 mm / 200 A, 10,3 mm / 350 A