Junta de malha metálica
Uma linha de juntas de vedação com malha metálica que proporciona uma solução de bom custo-benefício para aplicações de blindagem de alto desempenho nos campos magnético e elétrico RFI/EMI, incluindo EMP. A estrutura de loop de intertravamento de monofilamento dá força e permite adaptação a quase qualquer tamanho ou forma. O processo de fabricação permite que um núcleo de elastômero opcional seja incluído no produto para auxiliar na compressão.
APLICAÇÃO
Malha metálica
Juntas de vedação com malha metálica sólida proporcionam excelente blindagem EMI/RFI/EMP entre duas superfícies metálicas. Além disso, a opção pelo material de malha metálica disponível permite uma boa combinação galvânica com flanges de acoplamento. Deste modo, é possível limitar a possibilidade de corrosão entre a junta e a flange.
- Aplicações RFI/EMI/EMP.
- Vedações de painel em salas com blindagem.
- Áreas com acesso pouco frequente.
- Blindagem de cabos (revestimento com bandagem plana).
Há duas opções disponíveis de malha metálica:
- Malha metálica sólida.
- Malha metálica com núcleo de elastômero.
Malha metálica sobre núcleo de elastômero
Além de criar uma excelente blindagem EMI/RFI/EMP entre duas superfícies metálicas, a opção pelo material de malha metálica disponível também permite uma boa combinação galvânica com flanges de acoplamento. Deste modo, é possível limitar a possibilidade de corrosão entre a junta e a flange. E mais: o núcleo do elastômero da junta permite a compressão com força baixa a média, o que proporciona adaptação a superfícies irregulares e boa recuperação após o uso.
- Juntas com sulcos, como um anel de vedação O-Ring.
- Devido à sua resiliência e baixa força de compressão, é ideal para uso em situações em que são necessárias operações repetidas de abertura e fechamento.
Resumo | Malha metálica sólida | Malha metálica com núcleo de elastômero |
Blindagem RFI/EMI/EMC | . | . |
Sobrevivência do EMP | . | . |
Vedação ambiental | Apenas poeira | Apenas poeira |
Abertura frequente | . | |
Comprimentos contínuos | . | . |
Corte em comprimento | . | . |
Junta fabricada | . | . |
Malha sobre o núcleo do elastômero | . |

A Kemtron Limited (Kemtron), que agora faz parte da TE Connectivity, fabrica vários produtos de malha metálica, uma solução econômica para aplicações de blindagem de alto desempenho nos campos magnético e elétrico. Esses produtos são fabricados em uma máquina de tricô circular com um único fio. A estrutura de loop de intertravamento de monofilamento dá força e permite adaptação a quase qualquer tamanho ou forma. Os diversos produtos de malha metálica sólida não são adequados para aplicações que exigem abertura e fechamento regulares. Nesses casos, procure produtos de núcleo com esponja de elastômero. Os produtos de malha metálica sólida são uma excelente blindagem contra a interferência da radiofrequência (RFI)/interferência eletromagnética (EMI) entre duas superfícies metálicas. Há vários tipos de fios disponíveis para permitir uma boa compatibilidade galvânica e, assim, reduzir ou limitar a possibilidade de corrosão.
DISPONIBILIDADE
Malha metálica
- Em comprimentos contínuos, cortados ao comprimento ou fabricados em juntas acabadas com soldas por ponto e costura para atender às necessidades do cliente.
- Variedade de perfis e tamanhos disponíveis.
- Juntas fabricadas.
- Anéis de malha comprimida.
- Não é recomendável usar proteção autoadesiva com essa versão da malha.
Malha metálica sobre núcleo de elastômero
- Em comprimentos contínuos.
- Cortados ao comprimento.
- Fabricados direto nas juntas acabadas.
- Variedade de perfis e tamanhos.
- Juntas fabricadas.
- Seleção de fios para atender aos requisitos de compatibilidade galvânica.
- Grande seleção de núcleos de elastômero disponível para atender a condições como faixa de temperatura, deformação permanente à compressão, força de compressão.
- Embora as seções transversais redondas ou retangulares sejam as mais comumente usadas, outras podem ser fabricadas para designs personalizados.
- Quando há necessidade de proteção EMP, é recomendável usar o mínimo de sete camadas. Também é possível adicionar mais camadas de acordo com a aplicação do equipamento e o grau de blindagem exigido.
- Não é recomendável usar proteção autoadesiva com essa versão da malha.