![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/emi-air-ventilation-panel-pgp.jpg)
Painéis de ventilação de ar com blindagem RFI/EMI
Os painéis de ventilação de ar de alumínio são formados por um filme metalizado em formato alveolar mantido em uma estrutura de montagem de alumínio extrudado rígido. O filme, formada e laminada em uma série de células alveolares que são coladas e perfuradas ou soldadas a laser na junta, garante um caminho condutor em cada junta.
Visão geral do produto
Os painéis de ventilação de ar de alumínio são formados por um filme metalizado em formato alveolar mantido em uma estrutura de montagem de alumínio extrudado rígido. O filme, formada e laminada em uma série de células alveolares que são coladas e perfuradas ou soldadas a laser na junta, garante um caminho condutor em cada junta.
Embora o filme seja condutor em todas as direções, para melhorar o desempenho do EMI, recomenda-se duas peças alveolares polarizadas a 90° uma da outra.
O quadro pode ser fornecido com uma junta EMI/RFI integral ou separada e pode ser tratado com uma variedade de acabamentos para fornecer proteção contra corrosão ou melhorar a condutividade.
Como funciona a ventilação em formato alveolar
O princípio é o de "guias de onda além do corte". A ventilação em formato alveolar é uma série de tubos que atua como um guia de ondas, guiando as ondas eletromagnéticas para dentro ou para fora do gabinete, mas como os tubos são longos o suficiente, essas ondas são atenuadas. Normalmente, o tubo deve ser pelo menos três vezes maior que o diâmetro. A prática recomendada é de quatro vezes. Portanto, uma célula de 3,18 mm deve ter 12,7 mm de comprimento. O material alveolar é usado porque oferece alto desempenho de blindagem, peso leve e bom fluxo de ar.
Uma linha padrão de ventilação em formato alveolar está disponível; desenhos e números de peça são mostrados no final desta ficha de dados.
Considerações de design
Quaisquer condições ambientais, como controle de umidade e poeira, incluindo
- Exigência de fluxo de ar
- Persianas externas para proteção contra chuva
- Orifícios de drenagem
- Qualquer junta adicional
Aplicações
Os painéis de ventilação são projetados para uso em gabinetes eletrônicos onde um bom fluxo de ar é necessário para resfriamento e ventilação, mas onde a conformidade com a EMC deve ser garantida. Aplicações comuns
- Gabinetes eletrônicos
- Unidades de ar condicionado
- Alojamentos de ventilador
- Racks EMC
- Proteções para comunicação
A Kemtron Limited (Kemtron), que agora faz parte da TE Connectivity, fabrica vários painéis de ventilação de ar formados por um filme em formato alveolar de alumínio mantido em uma estrutura rígida de montagem de alumínio extrudado. O filme, formado e laminado em uma série de células alveolares que são coladas e perfuradas ou soldadas a laser na junta, garante um caminho condutor em cada junta. Embora o filme seja condutor em todas as direções, para melhorar o desempenho do EMI, recomenda-se duas peças alveolares polarizadas a 90° uma da outra.