![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/fullaxs-mini-connectors-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluções Sem Fio Otimizadas – Ambientes Externos
Nossos sistemas de vedação de conectores reforçados foram projetados para oferecer conectividade de dados com altos sinais. Os produtos são feitos segundo os padrões do setor, incorporando interconexões de fibra óptica e cobre tanto em conjuntos de cabo feitos na fábrica quanto instalados no campo. As estruturas FullAXS, Full AXS Mini e o conjunto de cabos multifibra são escaláveis e fáceis de instalar, o que as torna uma solução ideal para aplicações sem fio em ambientes externos, em alguns dos ambientes mais adversos. Projetado para uma grande variedade de transceptores e com uma carcaça conectora que possibilita um encaixe fácil com uma só mão, o produto oferece uma construção de suporte para a conexão direta dos conjuntos a transceptores ópticos ou a outros tipos de conector.
NOVO
Conjuntos de Cabo Multifibra
Nossos novos conjuntos de cabo multifibra podem oferecer um roteamento de conectividade de dados com altos sinais por meio de um único cabo que conecta várias unidades no campo. Isso elimina a necessidade de um conjunto por unidade. Desse modo, obtém-se economia de espaço em aplicações muito densas.
Economia de Espaço
Sinais de alta velocidade são totalmente roteados por meio de um cabo que conecta várias unidades no campo, em vez de um conjunto para cada unidade.
Design Eficiente e Confiável
- O conjunto de cabos de fibra indobrável G.657.A2 permite uma instalação fácil e à prova de falhas, além de um desempenho confiável.
- O estilo baioneta da presilha faz com que o operador saiba quando o encaixe foi totalmente realizado.
- Configurações personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.
Durabilidade Longa em Ambientes Adversos
Estes conjuntos de cabo confiáveis, de alta qualidade e eficientes podem ser usados em ambientes adversos.
Nossos novos conjuntos de cabo multifibra podem oferecer um roteamento de conectividade de dados com altos sinais por meio de um único cabo que conecta várias unidades no campo. Isso elimina a necessidade de um conjunto por unidade. Desse modo, obtém-se economia de espaço em aplicações muito densas.
FORM
Design Eficiente – Escalável para atender à maioria das exigências de infraestrutura.
FIT
Fácil União – Permite instalações cegas, com uma só mão, de qualquer ângulo.
FN
Longa Durabilidade da Função – Oferece tecnologia confiável, de alta qualidade e reforçada para ambientes adversos.
Selecione as aplicações:
- Aplicações Externas sem Fio
- Estações Base WiMAX e LTE
- Unidades Remotas de Rádio
- Aplicações Industriais em Ambientes Externos
- Robótica
- Aeroespacial e Defesa
Visão geral do produto:
Conector FullAXS Mini
Design Eficiente
Os conectores FullAXS Mini são aproximadamente 20% menores do que os produtos FullAXS atuais e podem ser colocados praticamente em qualquer lugar da caixa, graças ao sistema de vedação flexível. À medida que o espaço na parte inferior da caixa diminui, os conectores FullAXS Mini facilitam a transmissão de energia ou sinal por meio de conexões em praticamente qualquer lugar.
Encaixe Fácil
Os conectores FullAXS Mini são um dos únicos produtos disponíveis que permitem instalações cegas, com uma só mão e de qualquer ângulo. É possível firmar com facilidade a extremidade traseira afunilada do conector apenas com o polegar e o indicador. Com confirmação de encaixe pelo som, tato e visão, conexões flutuantes e um ângulo de torção de apenas 30 graus, os conectores FullAXS Mini podem ser instalados por engenheiros de campo de todos os níveis de experiência, em praticamente qualquer local.
Durabilidade Longa em Ambientes Adversos
Os conectores FullAXS Mini oferecem vedação à prova d´água até os níveis IP67 e IP65, usam material resistente à radiação UV para atender à classificação F1, UL 94-V0 e atendem a todas as exigências contra raios vigentes. Os conectores usam a mesma tecnologia reforçada de toda a linha de produtos FullAXS.
Características do Produto:
Conectores FullAXS
- Suporte aberto para acesso fácil ao transceptor SFP
- Confirmação mecânica de totalidade do encaixe para o operador
- Encaixe com uma só mão
- Os espaços no suporte reduzem o tempo de substituição do transceptor
- Travamento estilo baioneta robusto para um encaixe fácil, rápido e seguro
- À prova d'água (para IP67 e IP65), à prova de poeira e resistente à corrosão
- Expansão possível para RJ45 e conexões de energia
- Suporte econômico de metal fundido
A modularidade faz com que os conectores FullAXS Mini sejam escaláveis em termos de forma, encaixe e função, atendendo à maioria das exigências de qualquer infraestrutura.
- Stefan Borgas,
- Gerente de Produto
![Conectores Selados FullAXS Mini X FullAXS](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/fullaxs-mini-vs-fullaxs-connectors-300x250.jpg)
![Conectores Selados FullAXS Mini X Suportes FullAXS](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/fullaxs-mini-vs-fullaxs-bulkheads-300x250.jpg)
Robustez Redefinida
Conectores FullAXS Mini
-
Baixe nosso Infográfico (Inglês)
Qual é a robustez dos conectores FullAXS Mini? Conheça o Pete e descubra a resistência desses conectores.
![Robustez Redefinida com Pete.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/pete-promo-620x250.jpg)
Visão geral do produto:
Solução x-TTA
A plataforma FullAXS representa uma solução x-TTA reforçada, feita segundo os padrões do setor, incorporando interconexões de fibra óptica e cobre tanto em conjuntos de cabo feitos na fábrica quanto instalados em campo. As estruturas FullAXS são escaláveis e fáceis de instalar, tornando-as uma solução ideal para aplicações sem fio em ambientes externos, em alguns dos ambientes mais adversos. O sistema de vedação dos conectores e do conjunto de cabos FullAXS inclui produtos para a vedação do conector FullAXS Mini e do FullAXS padrão.
Fácil de Instalar
-
Veja como instalar nosso sistema de vedação para conectores FullAXS
Este vídeo demonstra a instalação de conexões externas reforçadas FullAXS em equipamentos de infraestrutura sem fio.