Codificadores de Posição: Medição da Posição Rotativa
A Te Connectivity oferece codificadores de posição linear e rotativa, absolutos e incrementais, baseados em nossas tecnologias AMR (Anisotropic Magneto Resistive) e de efeito Hall. Essas tecnologias não são afetadas por sujeira, óleo, poeira ou outros contaminantes, nem por mudanças nas condições de iluminação ambiente. As saídas são analógicas ou digitais. Várias opções de encapsulamento, padrão e personalizadas, estão disponíveis. Nossos sensores rotativos são robustos e possibilitam a indicação da posição a um baixo custo e sem contato para aplicações exigentes.
Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Sensores de Codificador Rotativo da TE
- Diversos encapsulamentos padrão para cumprir requisitos de codificadores incrementais lineares, codificadores absolutos rotativos e codificadores incrementais rotativos
- Soluções de encapsulamento personalizadas e inovadoras para aplicações de detecção rotativa que usam a tecnologia de detecção magnética
- Codificadores ópticos incrementais disponíveis para aplicações de automação
- Carcaças disponíveis em alumínio e aço inoxidável com classificações IP de até IP-65
- Rolamentos de esferas e de manga
- Faixas angulares de 270° e 360°
- Várias interfaces elétricas, incluindo tensão analógica, quadratura, corrente e SSI
-40°C
Temperatura de operação mínima disponível
+85°C
Temperatura de operação máxima disponível