![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/rtd-elements-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Elementos Sensores de Temperatura RTD (Termorresistências)
Os elementos de sensor de temperatura RTD da TE Connectivity foram projetados para fornecer uma medição precisa e estável em aplicações de temperatura extrema. Com seu design comprovado, esses elementos oferecem alto valor, facilidade de uso, desempenho confiável e disponibilidade rápida. Medições precisas de temperatura podem ser realizadas em ambientes extremos. Não importa se você está trabalhando em um novo design de engenharia ou otimizando um design já existente, nossos elementos de sensor de temperatura RTD são fáceis de usar em muitas indústrias e aplicações. A saída linear requer baixa intervenção de engenharia e nós disponibilizamos esses elementos rapidamente na maioria dos fatores de forma.
Funcionamento dos Elementos Sensores RTD
Um elemento sensor RTD é o componente de detecção de temperatura cuja resistência muda conforme a temperatura. Existem dois tipos básicos de elementos de platina – os elementos de filme fino, em que a platina é pulverizada em uma base cerâmica via fotolitografia e gravação, e elementos de enrolamento de fio, em que um fio de platina fino é enrolado e fundido dentro de um invólucro de vidro ou embutido em cerâmica. Os elementos são contrastados com sondas ou conjuntos RTD, que consistem em um elemento RTD, uma bainha ou uma carcaça, um epóxi ou enchimento, fios de extensão e, às vezes, um conector ou terminação.
Características do Produto:
Recursos do portfólio de elementos de sensor RTD da TE
- Medição precisa em ambientes extremos
- Facilidade de aplicação e uso
- Projetado para suportar temperaturas extremas -200 °C a +600 °C
- Normas industriais internacionais (IEC 60751:2008)
- Maior eficiência de engenharia devido à saída linear
- Série completa para inúmeras aplicações
Tipos de elementos de sensor RTD
Os dois tipos mais comuns de elementos sensores RTD são elementos de filme fino e elementos de fio enrolado de vidro. Os elementos de fio enrolado normalmente são de dois tipos: vidro e cerâmica. Alguns elementos SMD também são fabricados pela TE, incluindo uma versão SMD 1206, um elemento Ni1000 em um pacote SOT23 e até mesmo um elemento de detecção digital, o TSYS01, que contém um elemento de detecção Ni1000 interno.
Um elemento de filme fino é fabricado usando uma tecnologia denominada fotolitografia. Essa tecnologia permite que o elemento de detecção seja mais robusto, com dimensões menores, mais preciso e mais econômico do que os elementos tradicionais de enrolamento de fio. Uma vez que os elementos de enrolamento de fio envolvem trabalho intensivo, eles tendem a ser mais caros. No entanto, os elementos de fio enrolado oferecem vantagens. Consulte abaixo um resumo com algumas das vantagens de cada estilo.
Vantagens do elemento de filme fino:
- Menor custo
- Tempo de resposta rápido
- Tamanho pequeno
- Boa resistência à vibração
- Boa resistência ao choque térmico
- Baixa massa térmica
Vantagens do elemento de fio enrolado:
- Faixa mais ampla de temperatura de operação
- Valores de resistência de base ajustáveis
- Correntes de alimentação mais altas disponíveis
- Alta precisão em uma faixa de temperatura mais ampla
- Fios de conexão de diâmetro maior
- Menor autoaquecimento
Aplicações
Os elementos de sensor RTD são adequados particularmente para as aplicações que exigem uma faixa de temperatura de operação mais alta do que os termistores, requerem boa precisão em uma ampla variedade de temperaturas ou em aplicações que requerem boa estabilidade e baixo desvio ao longo do tempo. As aplicações em destaque incluem:
Sensores RTD de película fina de platina
O sensor RTD de película fina de platina é composto por uma película fina estruturada de platina aplicada sobre um substrato cerâmico, passivado por um revestimento de vidro. Os tipos mais comuns de sensores RTD de película fina de platina são o Pt100 e o Pt1000. O Pt100 tem um valor de resistência base de 100Ω a 0 °C (ponto de congelamento), e o Pt1000 tem um valor de resistência base de 1000Ω a 0 °C. O coeficiente de resistência de temperatura (TCR) mais comum para esses sensores é de 3850 ppm/K, o que significa uma mudança na resistência de 38,5 Ohms entre 0 °C e 100 °C para o Pt100. Tanto o Pt100 quanto o Pt1000 estão disponíveis em uma variedade de precisões de temperatura e dimensões.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)