Terminações Eficientes

Quer você esteja realizando terminações em motores, solenoides, transformadores, bobinas ou outras aplicações de fios esmaltados, nosso portfólio oferece opções para fazer conexões eficientes. Projetados para terminação de fios de cobre, fios de alumínio ou uma combinação de ambos, nossos terminais para fios esmaltados oferecem soluções de alto rendimento para o ambiente de fabricação de equipamentos originais.

Características do Produto:

Especificações para Terminais de Fio Esmaltado

  • Não é exigido o pré-desencapamento do fio esmaltado
  • Opção entre crimpagem e conexão por deslocamento do isolamento (IDC)
  • Baixos custo padrão quando usado com máquinas semiautomáticas ou totalmente automatizadas
  • Conexões eletricamente estáveis e mecanicamente fortes
  • Conecte fios de cobre, fios de alumínio ou uma combinação de ambos em uma única conexão
  • Escolha entre emendas ou terminais com várias opções de E/S
  • O processo não térmico não danifica a fiação ou componentes sensíveis ao calor
  • A aplicação de terminais e emendas se torna um processo altamente repetível e controlado

 

  1. Soluções de fio magnético (em inglês)

Conexões de fio magnético altamente eficientes para motores, compressores, transformadores e outros enrolamentos.

Descrições do Produto

Soluções para Fios Esmaltados

Os terminais MAG-MATE são terminais de IDC (Insulation Displacement Connection – Conexão por deslocamento do isolamento) disponíveis nos estilos sem solda, lingueta sem solda, emenda, cilindro para crimpagem, pino de solda, lingueta de conexão rápida, pino e receptáculo (terminal fêmea). Adequados para a terminação de fios esmaltados de 12 AWG até 52 AWG. 

Os terminais e emendas AMPLIVAR são especificamente projetados para terminar fios esmaltados em si mesmos ou em combinação com fios de conexão (leads) sólidos ou multifilares. Eles têm serrilhas usinadas e afiadas dentro de seus cilindros de crimpagem.

Os terminais SIAMEZE são terminais IDC para interligar fios esmaltados de cobre, fios de conexão (leads) e outros componentes. Estão disponíveis como terminais de fio a fio, terminais para fios de conexão (leads), linguetas de desconexão rápida, hastes, pinos e terminais receptáculos (fêmea).

Os blocos de agrupamento são conectores de peça única, totalmente isolados, que permitem a conexão elétrica de pinos de cabeçote herméticos vedados em compressores. Esses conectores aceitam os pinos em um lado, de modo que a reversão da polaridade é evitada.

Gráfico de Referência:

Fio de Cobre para Fio Esmaltado de Alumínio

300 CAIXA MAG-MATE COBRE - REFERÊNCIA DO FIO ESMALTADO DE ALUMÍNIO
  FAIXA - COBRE FAIXA - ALUMÍNIO EXEMPLO DE CÓD>
Diâm. Int. do Slot AWG MM AWG MM LINGUETA FASTON INSERÇÃO
3 34-33 0.16-0.18 N/D N/D N/D N/D
4 33-31 0.18-0.23 N/D N/D N/D N/D
5 31-28 0.23-0.32 N/D N/D N/D N/D
6 30-27 0.25-0.36 28-25 0.32-0.45 62651-1* 62429-1
10 27-23 0.36-0.57 24-22 0.51-0.64 62514-1* 62935-1
12 25-22 0.45-0.64 23-21 0.57-0.72 63063-2* 63658-1
15 22-20 0.64-0.81 21-19 0.72-0.91 62511-1* 62420-1
24 19-17 0.91-1.15 18.5-17 0.95 -1.15 63273-1* 62833-1*

*Esses códigos foram usados para o teste de qualificação 501-30

 

500 CAIXA MAG-MATE COBRE - REFERÊNCIA DO FIO ESMALTADO DE ALUMÍNIO
  FAIXA - COBRE FAIXA - ALUMÍNIO PEÇA DE TESTE
Diâm. Int. do Slot AWG MM AWG MM LINGUETA FASTON
18 22-20 0.64-0.81 N/D N/D 63155-1*
24 19-17 0.91-1.15 N/D N/D 62923-1*
32 17.5-16 1.09-1.29 16.5-15.0 1.22-1.45 63427-1**, 1742320-1**
40 16-15 1.29-1.45 15.5-14.5 1.37-1.54 63064-1*, 63459-2**, 1742321-1**
43 14-13 1.61-1.83 N/D N/D 63371-1*
50 12 2.05 N/D N/D 63425-1*
*Esses códigos foram usados para o teste de qualificação 501-89 apenas nas faixas de fio esmaltado de cobre
**Esses códigos foram submetidos a testes ambientais para fio esmaltado de alumínio
As linhas slim MAG-MATE e Mini MAG-MATE não são qualificadas para fio esmaltado de alumínio.