![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-coolsplice-producthero470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Combine confiabilidade com facilidade de terminação
Nossos conectores CoolSplice são emendas de fio a fio projetadas para conectar fios discretos para uma grande variedade de sistemas de iluminação interna e externa, AVAC, segurança e proteção de edifícios e outras instalações elétricas.
Vantagens e Características
- Instalação fácil na fábrica ou em campo: a terminação pode ser feita por meio de um botão de pressão independente para o lado esquerdo ou direito do conector
- Economize tempo na instalação e elimine a necessidade de pré-desencapar os fios com a tecnologia IDC (Insulation Displacement Connection – Conexão por Deslocamento do Isolamento)
- Solução impermeável, a emenda conta com classificação IPX5, IPX7 e IPX8 (2 horas, 1 m sob a água)
- Economize tempo ao instalar realizando a terminação com um simples botão e ferramentas convencionais
- Terminação para fios sólidos e multifilares de 22 AWG a 12 AWG (0,34 mm2 a 4,0 mm2)
Os conectores CoolSplice combinam elegantemente a confiabilidade com a facilidade de terminação. Não há necessidade de ferramentas especiais. Um alicate comum é usado para terminar os fios isolados com um botão de pressão em um contato de crimpagem de deslocamento de isolamento. Adequados para emendar fios sólidos e multifilares de 22 AWG a 12 AWG (0,34 mm2 a 4,0 mm2) , os conectores CoolSplice permitem uma conexão confiável comprovada na indústria. Para facilitar o uso, a terminação dos fios é feita independentemente. Esse recurso permite a terminação preliminar de um fio na fábrica e a terminação do segundo fio em campo, durante a instalação. Todos os conectores CoolSplice oferecem uma versão do produto padrão preenchida com gel, permitindo o uso do CoolSplice para aplicações em ambientes severos que requerem proteção contra ingresso de elementos. Seu design bem concebido inclui corpo em material transparente, o que permite a inspeção visual da terminação e diferencia entre o nosso produto padrão e o selado.
Aplicações
- Iluminação de estradas, ruas e áreas
- Iluminação de placas e fachadas de edifícios
- Instalações de iluminação interna
- Reparos em campo do chicote elétricos
- Conexões de alto-falantes
- Iluminação em móveis
- Iluminação de refrigeração comercial
- Iluminação de expositores e armários
- Iluminação de pontes e túneis
- Sistemas de segurança e alarme
- Domótica (automação residencial)
- Diversas outras aplicações
Saiba mais
-
Desenho do Produto: Conector CoolSplice
Os conectores CoolSplice são fáceis de terminar e adequados para emendar fios sólidos e multifilares de 22 AWG a 18 AWG (0,34 mm2 a 0,75 mm2). Com um botão de pressão e a tecnologia de deslocamento de isolamento (IDC), um alicate comum é usado para crimpar os fios isolados, eliminando o uso de ferramentas especiais e tornando a instalação fácil e rápida. Os conectores CoolSplice permitem uma conexão confiável, confirmada visualmente pela parede lateral transparente.
-
Desenho do Produto: Conectores CoolSplice para Fios Grandes
Com esses conectores, o portfólio CoolSplice foi expandido para incluir conectores adequados para tamanhos de fios maiores (18 AWG a 12 AWG, ou seja, de 0,75 mm² a 4,0 mm²). Botões de crimpagem codificados pelas cores vermelha, amarela e azul removem o trabalho de adivinhar qual é o tamanho do fio correspondente ao conector apropriado.
Treinamento do Produto
-
Conectores CoolSplice
Faça o treinamento sobre nossos conectores CoolSplice (inglês).