Conectores de Fio por Inserção Isolados

Nossos conectores de fio push-in são conectores de fio isolados para instalações elétricas. Esses conectores de emenda de fio por simples inserção, sem o uso de ferramentas, são adequados para fios sólidos e multifilares de 22 a 14 AWG. Fáceis de instalar, são adequados para retrofit de iluminação, sinalização digital, iluminação comercial e residencial e outras aplicações de sistemas de fiação.

Fácil, visível, rápido. Para instalações elétricas, a TE Connectivity se dedica a desenvolver produtos com instalação fácil e rápida e simples de reparar. Nossos conectores de fio de inserir atendem a esses critérios por meio da crimpagem sem ferramentas, por simples inserção. Para facilitar a identificação, as emendas são codificadas por cores e seu tamanho compacto as torna uma escolha perfeita para aplicações em que há restrições de espaço. Esses conectores permitem a terminação visual de fios sólidos e multifilares de 22-14 AWG.

Aplicações

  • Sistemas de Fiação Residencial e Comercial
  • Retrofit de Iluminação
  • Sinalização Digital
  • Equipamentos de Edifícios Comerciais
  • Iluminação de Escritórios

Principais Vantagens

  • Economize tempo na instalação com a tecnologia de simples inserção de fios e com a crimpagem sem ferramentas do condutor.
  • Fácil instalação na fábrica ou em campo com slot para testes de tensão.
  • Tamanho compacto e codificado por cores para facilitar a identificação.
  • Carcaça transparente para verificar visualmente a inserção correta do condutor.