Indústrias
Potencializando possibilidades
O amplo portfólio de soluções de conectividade de alta tensão da TE para veículos elétricos abre o caminho para um futuro mais verde e sustentável.
É um momento emocionante para a indústria automotiva! Os veículos elétricos estão agora no mainstream, oferecendo aceleração mais rápida, torque instantâneo e uma melhor experiência de direção. Mas os detalhes intrincados da eletrificação tornam o design do produto inerentemente mais complexo.
Não se sinta sozinho. A TE Connectivity se demonstrou uma líder em eletrificação desde o início. Em todo o mundo, trabalhamos com praticamente todos os OEM automotivos e fornecedores de primeiro nível para criar soluções de conectividade de alta tensão que são a base elétrica para carros seguros e confiáveis, com emissão zero. Alcançamos isso em escala, disponibilizando para você o profundo conhecimento de domínio de nossos mais de 2.000 engenheiros automotivos. Juntos, podemos criar um futuro melhor para as próximas gerações.
Nossos produtos abrangem o espectro completo da transferência de energia em veículos elétricos, possibilitando uma conectividade segura, confiável, durável e eficiente de sistemas elétricos que também atende ao aumento da demanda por energia e aos maiores requisitos térmicos e de vibração com os quais engenheiros de projeto precisam lidar. Selecione uma das quatro áreas de aplicação abaixo para saber mais:
Sistemas E-drive
Nosso amplo portfólio de sistemas de interconexão de alta corrente e alta tensão é especificamente projetado para transferir energia de forma eficiente e confiável do sistema de carregamento para a bateria, e da bateria para o motor elétrico.
Sistemas Auxiliares
Nossos sistemas de interconexão auxiliares fisicamente menores são projetados para aplicações de baixa corrente, como a alimentação de sistemas de alta tensão de aquecimento e resfriamento da cabine de passageiros, ao mesmo tempo que reduzem o peso e o volume.
Caminho do Carregamento
Conforme as baterias aumentam de tamanho e os veículos elétricos vão mais longe, aumenta também a demanda por um carregamento rápido e de alta potência. Nossas entradas de carregamento transferem energia de forma rápida, confiável e segura da rede para o carro.
Sistemas de Bateria
A TE oferece um catálogo completo de soluções de proteção e interconexão de bateria e célula de combustível que melhoram a segurança, o tempo de recarga e a autonomia de direção.