Aplicação
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA
Soluções de interconectividade de alta tensão e alta corrente para o sistema de transmissão de veículos elétricos
Os sistemas de conexão de veículos elétricos precisam ser capazes de transportar níveis muito altos de corrente. especialmente durante sessões de carregamento de alta potência ou durante períodos de aceleração de pico. Mas os carros inerentemente têm espaço físico limitado sob o capô, por isso essas conexões elétricas também precisam ser otimizadas para compacidade, peso e flexibilidade geométrica, bem como custo.
Os sistemas de interconexão de transmissão elétrica da TE Connectivity são projetados especificamente para fornecer uma conexão segura e confiável de alta tensão/alta corrente entre a bateria de tração de um VE, a unidade de distribuição de energia (PDU), o inversor e o motor elétrico. Nosso amplo portfólio de conectores e terminais abrange todas as necessidades de conectividade elétrica de um VE. Nossos produtos de classe 4/5/6 fornecem a capacidade de transferir altos níveis de corrente em sistemas elétricos de transmissão que exigem alto desempenho.
As famílias de produtos de classe 4/5/6 incluem o versátil sistema de interconexão HC-STAK, a série HV 2100, a série HV 1100, os sistemas de interconexão da série HV 800 e o sistema IPT. Combinadas, essas soluções oferecem milhares de opções de configuração, incluindo uma grande variedade de combinações de diferentes dispositivos e fiação para a formação de chicotes elétricos.
Principais Vantagens
- Classificado para até 1.000 VCC e até 407 A a 85 °C
- Compacto: pacote maximizado em tamanho, volume, peso, flexibilidade e custo
- Escalável: aceita condutores de diversos tamanhos e materiais
- Seguro: proteção de dedos com segurança de toque com recurso CPA (garantia de posição do conector)
- Fácil de montar: engate realizado com ferramentas ou manualmente
- Resistente a chamas, vibração e umidade
- Opções compatíveis com processos de automação para maior eficiência de fabricação