Assista a este vídeo para saber mais sobre os produtos e as soluções de carregamento de VE da TE

O que é Carregamento EV?
Nosso portfólio robusto de produtos de carregamento EV pode ajudar você a superar os desafios de projetar e criar a próxima geração de estações de carregamento e infraestrutura de carregamento EV.
À medida que o mundo muda para a mobilidade elétrica e os veículos elétricos (EVs – Electric Vehicles) especificamente, Há uma demanda crescente por infraestrutura de carregamento, e ela está se tornando parte do nosso cotidiano.
Carregar o carro em casa ou no trabalho exige unidades de carregamento doméstico padrão de corrente alternativa (AC – Alternative Current) e unidades de carregamento no local de trabalho. É econômico e pode ser instalado com uma flexibilidade excelente. Já as estações de carregamento de corrente contínua (DC – Direct Current) se referem a uma taxa de carregamento tão rápida quanto 30 minutos. O crescimento rápido global de veículos elétricos exige o desenvolvimento de uma infraestrutura de carregamento mais rápida, segura, menor e mais flexível, o que gera desafios de design para engenheiros em todo o mundo. Projetado com experiência aprofundada e tecnologia avançada, o portfólio robusto de produtos de carregamento EV da TE Connectivity (TE) supera os desafios que os engenheiros enfrentam e se encaixa nas diversas necessidades das estações de carregamento CA e CC em uma base global, independentemente de quais sejam as exigências do nível de energia ou da velocidade de carregamento.
Com a TE, criamos um mundo mais verde capacitando o futuro da infraestrutura da mobilidade eletrônica.

Relé de Energia e Contatores
O crescimento rápido do veículo elétrico (EV) resulta em maiores demandas de corrente, velocidade rápida, segurança e flexibilidade dos carregadores. Trabalhando lado a lado com nossos clientes, a TE desenvolveu um amplo portfólio de produtos de relé e contator. Com uma grande variedade de carga atual de 16 A – 350 A, eles são bons ajustes para estações de carregamento CA e CC globalmente em diferentes níveis de energia e seu alto desempenho pode ser levado em conta na capacidade de comutação e confiabilidade.


Conectores de Fio a Placa e de Fio a Fio
Os conectores da série Dynamic da TE oferecem um portfólio completo de opções de conexão de sinal e energia, inclusive produtos que têm capacidade de "fio a fio" de 3 a 100 A e capacidade de "fio a placa". Nossos conectores de energia de veículos elétricos prometem uma alternativa mais sustentável e ambientalmente mais limpa a EVs e soluções de carregamento EV. Projetados para que os conectores de energia de custo-benefício e altamente confiáveis sobrevivam em ambiente adverso e de vibração, bem como com aprovação LV214 ou USCAR, nossos conectores de energia de veículos elétricos em nossa série Dynamic são amplamente reconhecidos e recomendados para soluções de conexão confiáveis.

Componentes Passivos, Interruptores e Filtros
Componentes passivos, interruptores e filtros são componentes eletrônicos básicos em aplicações de carregamento de veículos elétricos (EV). A TE oferece esses elementos competitivos e decisivos para beneficiar você com uma solução mais confiável e eficiente. Componentes Passivos: os resistores de energia TE têm uma resistência de alta tensão e um design compacto, que é perfeitamente indicado para o desenvolvimento de componentes EV e mais energia ao mesmo tempo em que economizam espaço. Filtros: a EMI acontece na entrada de energia em pilhas de carregamento. Nossos filtros trifásicos são um componente crítico para reduzir o ruído. Interruptores: uma chave de botão de pressionar robusta de aço inoxidável com indicadores LED disponíveis é uma boa escolha para acender o interruptor e possibilitar uma interface de usuário fácil.

Elétrico
Os Produtos Elétricos da TE para fiação interna oferecem conectividade e confiabilidade críticas onde você mais precisa. Explore e equipe os projetos com a linha de blocos terminais, soluções de terminal e emenda, além de soluções de identificação que possam garantir o desempenho final.
Recursos de Produto para Infraestrutura de Carregamento de EV