míssil-hipersônico

Interconexões para a Tecnologia Hipersônica

Juntos, podemos criar a próxima onda da tecnologia de interconexão para suportar os crescentes requisitos de calor e velocidade hipersônicos, a fim de atender às necessidades de design. Seja para construir para o buscador, centro de controle ou lançador, nossos profissionais de engenharia estão aqui para ajudar.

Uma Experiência de Compra Perfeita para Todos

Um Parceiro Confiável. Quase Todas as Conexões. Economia de Inúmeras Horas.

À medida que surge a pressão por uma tecnologia mais rápida e resistente ao calor, e as equipes exploram o que é possível para tornar a próxima maravilha da engenharia uma realidade, a TE Connectivity está aqui como o parceiro de confiança para levar o projeto até a linha de chegada. Seja por meio de montagens personalizadas ou peças que variam de cabos, conectores, soluções de polímeros projetados, relés, submontagens, fios ou mais, estamos aqui para transformar a conexão de componentes essenciais em um fator de forma compacto mais fácil do que nunca. 

Facilitar Conexões Difíceis em Aplicações Hipersônicas

hipersônico

Assista: Como a TE Connectivity Ajuda Engenheiros a Superar os Desafios Técnicos da Tecnologia Hipersônica

 No webinar Breaking Defense , Matt McAlonis, engenheiro da unidade de negócios dos setores Aeroespacial, Marítimo e de Defesa da TE Connectivity, discute como ajudamos engenheiros a superar os desafios de conectividade com sensores e conectores robustos; como a tecnologia hipersônica está avançando e como é importante trabalhar em parceria com a arquitetura completa. E, por fim, como os produtos da TE podem evitar a desgaseificação e outros problemas comuns do setor entre as aplicações hipersônicas quando
armazenadas por longos períodos. 

Conectar Componentes Essenciais para a Engenharia

BUSCADOR: as conexões em um buscador devem atender aos requisitos extremos de calor e tamanho, ao mesmo tempo em que comunicam os dados do sensor de alta velocidade e a temperatura em uma área densa e com muitos eletrônicos do míssil. Os cabos, conectores e óticas da TE podem ser moldados para combinar com quase todos os tamanhos e formatos, proporcionando alto desempenho em um pequeno fator de forma para suportar altas temperaturas perto da pele. Além disso, os sensores de baixo peso e alta potência oferecem desempenho superior em áreas lotadas, a fim de ajudar a garantir que os dados de comunicação, detecção, controle e navegação estejam disponíveis. Com a combinação dos itens da nossa ampla oferta de produtos de conectores VPX leves, fios e cabos MIL-SPEC e muito mais, conte com nosso portfólio diversificado, o rico histórico e os recursos de engenharia para ajudar a economizar tempo ao criar uma lista de materiais.

 
CENTRO DE CONTROLE: o processamento de alta velocidade é fundamental para o centro de controle de um míssil, pois gerencia os dados de comunicação, controle e navegação dos sensores de radar que são vitais para a guerra eletrônica. Com conectores VPX placa a placa padronizados e de alta velocidade, projetados para alimentar o centro de controle em alguns dos ambientes de calor e vibração mais exigentes, as interconexões da TE Connectivity tornam mais fácil do que nunca o gerenciamento de centenas de conexões com o centro de controle. Nossa capacidade de personalizar tamanho, peso e até mesmo formato oferece uma variedade de fatores de forma e padrões MIL-SPEC de um parceiro confiável.  

 

LANÇADOR: o lançador moderno requer um nível significativo de potência, durabilidade e proteção contra rejeição e deterioração para sobreviver a todo o ciclo de vida de um míssil. Entendemos os requisitos e temos um histórico de desempenho em ambientes de alto calor e alta vibração porque nossos conectores são protegidos com blindagem EMI e muito mais. Também podemos oferecer chicotes de fios para simplificar a fiação do lançador, combinando quase 20 cabos diferentes ao mesmo tempo. Para necessidades que começam no lançador ou no cânister, a TE tem décadas de experiência em alimentar equipamentos militares em terra e no mar. Nossas soluções de interconexão MIL-SPEC são projetadas para suportar alguns dos ambientes mais adversos, ajudando a reduzir o risco de falhas em campo. 

As Pessoas Também Visualizaram

Documentos Relacionados

conectar
Precisa de ajuda para encontrar o produto ou documento técnico certo?