Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Tipo de soquete IC :
LGA 2011
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
15
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Inclinação da linha central :
1.02 mm [ .04 in ]
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Cor da bandeja :
Azul
Características do corpo
-
Estilo de quadro :
Quadrado
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2011
-
Espaçamento de grade :
1.016 x .8814 mm [ .040 x .0347 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem da superfície - Bola de solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme