Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de DRAM :
Não tamponado
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
100
-
Orientação do módulo :
Vertical
-
Número de chaves :
2
-
Número de Baías :
3
Características elétricas
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Tipo ejetor :
Padrão
-
Tipo de chave do módulo :
Key1= Compensação à direita / Key2= Centro
-
Localização do poste de retenção :
Ambas as extremidades
-
Localização do ejetor :
Ambas as extremidades
-
Material do recurso de retenção do PCB :
Bronze fosforoso
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Estilo de soquete :
DIMM 2P
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Estilo de inserção :
Inserção direta
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Nenhum
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Ângulo de montagem :
Vertical
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Náilon de alta temperatura com enchimento de vidro
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
23.82 mm [ .93 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.9 mm [ .075 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
44
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo