Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características do Produto

Conectores AMP Mini CT de 1,5 mm

  • Dois métodos de terminação: IDC, crimpagem
  • IDC AWG 26~28
  • Crimpagem AWG 24~28
  • Os circuitos variam de 2 a 20 em fileira única e de 20 a 40 em fileira dupla
  • Opções de pernas dobradas para autorretenção em placas
  • Série de gaveta e treliça
  • Configuração de montagem em painel disponível
  • Conformidade com RoHS
  • Programa de Componentes da Underwriters Laboratories Inc., Arquivo Nº E28476
  • Canadian Standards Association, Arquivo Nº LR 7189-133

Selecionar aplicações

AMP Mini CT de 1,5 mm

  • Equipamentos comerciais
  • Máquinas industriais
  • PCs
  • Impressora
  • Áudio
  • Ar-condicionado
  • Iluminação
  • Em qualquer lugar, sinais ou energia são roteados
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a painel

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  5

  • Número de posições de sinal  20

  • Número de posições  4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 50

  • Tensão de operação (V) 250

  • Tensão de operação (VAC) 50, 250

  • Resistência da terminação (mΩ) 4, 12, 16

Características do corpo

  • Estilo gaveta  Encaixe instantâneo, Híbrido, Mini CT, Potência em Miniatura

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Layout de contato  Em linha, Escalonado

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Latão, Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1, 1.5, 12

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem/IDC

Acessório mecânico

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Configuração de entrada de invólucro  Ambas as extremidades fechadas

  • Material do invólucro  PBT GF

  • Inclinação da linha central  1.5 mm [ .059 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 28.1, 32.6, 35.6, 38.6, 67.1

  • Comprimento do conector (in) 1.104, 1.281, 1.399, 1.517, 2.637, 2.642

  • Altura do conector (in) .582, .747, .748

  • Largura do conector (mm) 30.9

  • Tamanho do fio (AWG) 24 – 16

  • Altura do conector (mm) 14.8, 19

  • Altura do conector (in) .582, .747, .748

  • Tamanho do fio (mm²) .2

  • Espaçamento entre linhas (mm) 4, 4.05, 7, 8.05

  • Espaçamento entre linhas (in) .157, .159, .276, .317

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa e Bandeja, Peça solta

  • Quantidade de embalagem  25, 49

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7053-D797R

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.