Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos slides de fixação da série de conectores selados para serviço pesado acomodam espessuras do painel de 1,0 a 3,5 mm.

Recursos do Produto

  • Acomodam espessuras do painel de 1,0 a 3,5 mm (1,6 mm para o padrão JIS em breve)
  • Temperatura de operação: -40 – 140 °C
  • Classificação de inflamabilidade UL 94V-0
  • disponibilidade de posição 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 e 18
Perguntas frequentes
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório do conector automotivo  Clipe de montagem, Deslizamento

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Cinza, Laranja, Natural, Verde, Vermelho, Violeta

  • Material do produto primário  PA6 GF, PBT GF, PBT GF20

Condições de uso

  • Compatível com o estilo de conector  Alojamento para terminais machos

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1, 400, 1000, 1200, 1600

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Pacote, Saco

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H3399-SL34

Materiais relacionados