Crimpagem rápida, fácil e confiável de emendas de topo e passantes
O terminador e o aplicador de terminação de emendas invertidas (IST) farão a terminação de emendas em espiral ou diretas formadas por dois ou mais fios desencapados ou fios magnéticos. O sistema é capaz de crimpar combinações com uma área circular mil (CMA) de 400 - 13.000, de acordo com a especificação correspondente de aplicação do terminal. Para aplicações fora dessas especificações, entre em contato com o setor de Ferramentas de Aplicação da TE para obter assistência.
Recursos
- A máquina, que tem força de cinco toneladas e um aplicador movido a ar comprimido, oferece uma crimpagem de alta qualidade. (Aplicadores invertidos não funcionarão em proteções específicas de prensas padrão e e um programa de software é necessário. Além disso, aplicadores padrão não funcionarão em prensas IST de cinco toneladas).
- Um melhor acesso aos fios presentes na área de crimpagem possibilita maior flexibilidade ao crimpar leads de conjuntos de motor já completos.
- Com o aplicador para emendas de topo, os operadores podem cortar o excesso de fio usando o cisalhamento integrado, mantendo a lead com o menor tamanho possível (bifurcação curta). Leads mais curtas dão aos clientes mais flexibilidade para aplicações de fios esmaltados após o processamento. Os operadores podem encaixar ou fazer a terminação termo retrátil de cabos mais facilmente, permitindo carcaças de motor potencialmente menores.



Monitor de Qualidade de Crimpagem (CQM) II
O CQM II na Máquina Invertida de Crimpagem AMPLIVAR é fácil de usar, com menus intuitivos, além de recursos aprimorados de monitoramento e geração de gráficos. Cinco métodos diferentes de análise são oferecidos para monitorar o processo. Isso assegura crimpagens de qualidade e a detecção de crimpagens defeituosas.
Emenda de topo
Números de peças do Terminador
Unidade da Máquina de Crimpagem | Código | Terminais Aplicados |
---|---|---|
Aplicador AMP Invertido com Máquina de Crimpagem Especializada | 2305750-1 | 62040-1 62040-2 62306-1 62306-2 62307-2 62307-3 (1500 - 5000 CMA) |
Aplicador AMP Invertido com Máquina de Crimpagem Especializada (com CQM II) | 2305750-2 | |
Somente aplicador AMP invertido* | 2305750-3 | |
Kit de Peças de Reposição do Aplicador AMP Invertido | 7-2305750-7 | |
Unidade da Máquina de Crimpagem | Código | Terminais Aplicados |
Aplicador AMP Invertido com Terminador Especializado | 2335336-1 | 62308-2 (3000 - 7000 CMA) |
Aplicador AMP Invertido com Terminador Especializado (com CQM II) | 2335336-2 | |
Somente aplicador AMP invertido* | 2335336-3 | |
Kit de peças sobressalentes de aplicador AMP invertido | 7-2335336-7 |
Emenda Passante
Números de peças do Terminador
Unidade de Crimpagem | Código | Terminais Aplicados |
---|---|---|
Aplicador com Máquina de Crimpagem Especializada | 2326072-1 | 2238122-1 42119-1 41899 |
Aplicador com Máquina de Crimpagem Especializada (com CQM II) | 2326072-2 | |
Somente aplicador* | 2326072-3 | |
Kit de Peças de Reposição do Aplicador | 7-2326072-7 |
*O aplicador AMP invertido só pode ser usado em Máquinas de Crimpagem especiais com a proteção correta.
Engenharia que atende às suas necessidades
Sua aplicação requer uma solução projetada para atender às suas necessidades específicas? A equipe de engenharia de ferramentas de aplicação da TE pode fornecer suporte técnico para personalizar uma máquina IST para acomodar um mecanismo especial e recursos adicionais de automação de acordo com suas exigências.