Soluções de fio a placa de 2,54 mm
Os conectores de fio AMPMODU Mod IV e V são receptáculos de montagem de fio robustos e confiáveis em uma linha central modular de 0,100" x 0,100" (2,54 x 2,54 mm). Esses conectores têm uma corrente nominal máxima de 4,3 A. Eles aceitam tamanhos de fio de 32 - 20 AWG (0,20 - 0,81 mm) em um estilo de terminação de crimpagem.
Características
- Acoplamento com todos os blocos AMPMODU II
- Características de polarização e alívio de tensão disponíveis
- Plugues de chaveamento disponíveis
- Três opções de pressão de contato disponíveis para diferentes níveis de ambientes de vibração
Aplicações Típicas
- Controles industriais
- Dispositivos de construção e automação residencial
- Servoconversores
- PLCs (Programmable Logic Controllers, Controladores lógicos programáveis) e outros dispositivos de E/S
- Maquinário
- Equipamentos de telecomunicações
- Robótica
- Equipamentos de instrumentação e teste
- Equipamento médico